|
|
85000-51_A用于执行器的不锈钢安装套件,A 型 |
返回 |
|
|
产品说明材料:不锈钢扭矩支撑。 不锈钢安装适配器。提示:这些安装套件用于将执行器 85000-50 与推杆 29105、双管推杆 21250 和 21250-01 或方形推杆 29104 连接。附件:用于推杆 85000-50 的不锈钢或铝制执行器。 推杆 29105。 不锈钢推杆 29105。 双管推杆 21250。 带安装板的双管推杆 21250-01。 方形铝制推杆 29104。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 类型 1 | E 类 | EV 类 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | D
| D1 | D2 | D3 | H | L | L1 | L3 | L4 | T1 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
85000-51-040 | A | 用于线性单元 | 40 | - | 68 | 31 | 12 | 54 | 22 | M5 | 6,4 | 5 | 10,4 | 47,4 | 57,6 | 23 | 52,5 | 20,9 | 3 |  | | 根据要求 | | 85000-51-030 | A | 用于线性单元 | 30 | - | 56 | 31 | 12 | 42 | 22 | M5 | 6,4 | 5 | 10,4 | 34,9 | 64,5 | 23 | 52,5 | 20,9 | 3 |  | | 根据要求 | | 85000-51-230 | A | 用于方形推杆 | - | 30 | 56 | 31 | 12 | 42 | 22 | M5 | 6,4 | 5 | 10,4 | 34,9 | 64,5 | 23 | 52,5 | 20,9 | 3 |  | | 根据要求 | | 85000-51-240 | A | 用于方形推杆 | - | 40 | 68 | 31 | 12 | 54 | 22 | M5 | 6,4 | 5 | 10,4 | 34,9 | 57,6 | 23 | 52,5 | 20,9 | 3 |  | | 根据要求 | |
|
|