|
|
产品说明材料:聚酰胺 66 热塑性塑料。O 型环,橡胶(NBR)。规格:黑色。温度范围:耐高温,对于油为最高 100 °C。图纸提示:A 型: 带加注图标 B 型: 带加注图标和 排气孔
1) O 型圈 2) 排气孔 仅针对 B 型 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | D
| D1 | L | L1 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
28030-120014 | A | 20 | G1/4 | 9 | 9 |  | | 根据要求 | | 28030-120038 | A | 20,5 | G3/8 | 9 | 10 |  | | 根据要求 | | 28030-128012 | A | 28 | G1/2 | 10,5 | 10,5 |  | | 根据要求 | | 28030-131034 | A | 31 | G3/4 | 12 | 11 |  | | 根据要求 | | 28030-139100 | A | 39 | G1 | 12 | 12 |  | | 根据要求 | | 28030-149114 | A | 49 | G1 1/4 | 13 | 13,5 |  | | 根据要求 | | 28030-155112 | A | 55 | G1 1/2 | 14,7 | 14,5 |  | | 根据要求 | | 28030-168200 | A | 68,5 | G2 | 15 | 16 |  | | 根据要求 | | 28030-1201415 | A | 20 | M14X1,5 | 9 | 9 |  | | 根据要求 | | 28030-1201615 | A | 20 | M16X1,5 | 9 | 10 |  | | 根据要求 | | 28030-1281815 | A | 28 | M18X1,5 | 10,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 28030-1282015 | A | 28 | M20X1,5 | 10,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 28030-1282215 | A | 28 | M22X1,5 | 10,5 | 10 |  | | 根据要求 | |
|
订货号 | 类型 | D
| D1 | L | L1 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
28030-220014 | B | 20 | G1/4 | 9 | 9 |  | | 根据要求 | | 28030-220038 | B | 20,5 | G3/8 | 9 | 10 |  | | 根据要求 | | 28030-228012 | B | 28 | G1/2 | 10,5 | 10,5 |  | | 根据要求 | | 28030-231034 | B | 31 | G3/4 | 12 | 11 |  | | 根据要求 | | 28030-239100 | B | 39 | G1 | 12 | 12 |  | | 根据要求 | | 28030-249114 | B | 49 | G1 1/4 | 13 | 13,5 |  | | 根据要求 | | 28030-255112 | B | 55 | G1 1/2 | 14,7 | 14,5 |  | | 根据要求 | | 28030-268200 | B | 68,5 | G2 | 15 | 16 |  | | 根据要求 | | 28030-2201415 | B | 20 | M14X1,5 | 9 | 9 |  | | 根据要求 | | 28030-2201615 | B | 20 | M16X1,5 | 9 | 10 |  | | 根据要求 | | 28030-2281815 | B | 28 | M18X1,5 | 10,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 28030-2282015 | B | 28 | M20X1,5 | 10,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 28030-2282215 | B | 28 | M22X1,5 | 10,5 | 10 |  | | 根据要求 | |
|
|
|