norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:聚酰胺 66 热塑性塑料。O 型环,橡胶(NBR)。规格:黑色。温度范围:耐高温,对于油为最高 100 °C。图纸提示:
1) O 型圈
2) 排气孔
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 28030_B B 型堵头,带注入符号和排气孔 224 kB

图纸

B 型堵头,带注入符号和排气孔

商品选择/筛选

订货号类型D

D1LL1CAD配件价格订购
28030-220014B20G1/499 根据要求
28030-220038B20,5G3/8910 根据要求
28030-228012B28G1/210,510,5 根据要求
28030-231034B31G3/41211 根据要求
28030-239100B39G11212 根据要求
28030-249114B49G1 1/41313,5 根据要求
28030-255112B55G1 1/214,714,5 根据要求
28030-268200B68,5G21516 根据要求
28030-2201415B20M14X1,599 根据要求
28030-2201615B20M16X1,5910 根据要求
28030-2281815B28M18X1,510,510 根据要求
28030-2282015B28M20X1,510,510 根据要求
28030-2282215B28M22X1,510,510 根据要求

本类目的其他商品