28024
塑料磁塞
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
油位指示器、 塞子、 堵头、 排气螺塞、 油尺、 注入管接头
塑料磁塞
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
聚酰胺 66 热塑性塑料。铁氧体永磁体。
规格:
黑色。无石棉平面密封件。
提示:
螺丝堵的磁效应可吸引机油中的铁颗粒。
在近地位置安装螺丝堵可防止机械组件的损坏,如泵机。
温度范围:
耐高温,对于油为最高 100 °C。
图纸提示:
1) 平面密封件
2) 磁铁
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 28024 塑料磁塞
231 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
D
D1
D2
L
L1
L2
SW
CAD
配件
价格
订购
28024-20014
20
G1/4
8
7
9
5
17
根据要求
28024-22038
22
G3/8
13
7,5
10
10
18
根据要求
28024-27012
27
G1/2
13
8
11
9
24
根据要求
28024-34034
34
G3/4
19,6
9
11
6,5
30
根据要求
28024-42100
42
G1
19,6
10,5
12
14
35
根据要求
28024-201415
20
M14X1,5
8
7
9
5
17
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-45
|
>
|
>>
28000
油位指示器
28000
油位指示器
28000-10
油位指示器
带电子油位监控装置
28000-11
油位指示器
带电子温度监控装置
28000-12
油位指示器
带电子油位和温度监控装置
28001
油位指示器,长版
28001-10
油位指示器
带电子油位监控装置,长版
28001-11
油位指示器
带电子温度监控装置,长版
28001-12
油位指示器
带电子油位和温度监控装置,长版
28004
油位镜
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-45
|
>
|
>>