norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢制或不锈钢制 1.4571。

规格:钢制镀锌。
亮色不锈钢。
提示:带内六角和锥形螺纹的螺旋塞适用于锁闭带圆柱形内螺纹的孔。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 28013 堵头,带内六角 带锥形螺纹 DIN 906 202 kB

图纸

堵头,带内六角 带锥形螺纹 DIN 906

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号
钢制
订货号
不锈钢
D1

LSW筛选
28013-10081028013-200810M8x184
28013-10101028013-201010M10X185
28013-10121528013-201215M12X1,5106
28013-10141528013-201415M14X1,5107
28013-10161528013-201615M16X1,5108
28013-10101528013-201815M18X1,5108
28013-10201528013-202015M20X1,51010
28013-10221528013-202215M22X1,51010
28013-10241528013-202415M24X1,51212
28013-102615-M26X1,51212
28013-103015-M30X1,51217
28013-103615-M36X1,51519
28013-104215-M42X1,51822
28013-104815-M48X1,52024
28013-1001828013-2001815R1/885
28013-1001428013-2001415R1/4107
28013-1003828013-2003815R3/8108
28013-1001228013-2001215R1/21010
28013-1003428013-2003415R3/41212
28013-1010028013-2010015R11217
28013-10114-R1 1/41822
28013-10112-R1 1/22024
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83