norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢制或不锈钢制 1.4571。

规格:钢制镀锌。
亮色不锈钢。
提示:带内六角和锥形螺纹的螺旋塞适用于锁闭带圆柱形内螺纹的孔。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 28013 堵头,带内六角 带锥形螺纹 DIN 906 202 kB

图纸

堵头,带内六角 带锥形螺纹 DIN 906

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号主体
材料
D1LSWCAD配件价格订购
28013-100810钢制M8x184 根据要求
28013-101010钢制M10X185 根据要求
28013-101215钢制M12X1,5106 根据要求
28013-101415钢制M14X1,5107 根据要求
28013-101615钢制M16X1,5108 根据要求
28013-101015钢制M18X1,5108 根据要求
28013-102015钢制M20X1,51010 根据要求
28013-102215钢制M22X1,51010 根据要求
28013-102415钢制M24X1,51212 根据要求
28013-102615钢制M26X1,51212 根据要求
28013-103015钢制M30X1,51217 根据要求
28013-103615钢制M36X1,51519 根据要求
28013-104215钢制M42X1,51822 根据要求
28013-104815钢制M48X1,52024 根据要求
28013-10018钢制R1/885 根据要求
28013-10014钢制R1/4107 根据要求
28013-10038钢制R3/8108 根据要求
28013-10012钢制R1/21010 根据要求
28013-10034钢制R3/41212 根据要求
28013-10100钢制R11217 根据要求
28013-10114钢制R1 1/41822 根据要求
28013-10112钢制R1 1/22024 根据要求
28013-200810不锈钢M8x184 根据要求
28013-201010不锈钢M10X185 根据要求
28013-201215不锈钢M12X1,5106 根据要求
28013-201415不锈钢M14X1,5107 根据要求
28013-201615不锈钢M16X1,5108 根据要求
28013-201815不锈钢M18X1,5108 根据要求
28013-202015不锈钢M20X1,51010 根据要求
28013-202215不锈钢M22X1,51010 根据要求
28013-202415不锈钢M24X1,51212 根据要求
28013-2001815不锈钢R1/885 根据要求
28013-2001415不锈钢R1/4107 根据要求
28013-2003815不锈钢R3/8108 根据要求
28013-2001215不锈钢R1/21010 根据要求
28013-2003415不锈钢R3/41212 根据要求
28013-2010015不锈钢R11217 根据要求