norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:玻璃纤维增强型热塑性塑料塞子。
黄铜制螺纹嵌入件。
规格:黑色塞子。镀镍螺纹嵌入件。提示:螺纹塞子用于轻松将调节脚和万向脚固定在管材上。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27836 圆管端盖 带螺纹 180 kB

图纸

圆管端盖 带螺纹

商品选择/筛选

订货号

ABCLS适用
圆管
负载能力
max. kN
CAD配件价格订购
27836-103010M103028,43327Ø 30 x 15 根据要求
27836-123010M123028,43327Ø 30 x 15 根据要求
27836-143010M143028,43327Ø 30 x 15 根据要求
27836-163010M163028,43327Ø 30 x 15 根据要求
27836-103815M103835,54335Ø 38 x 1,55 根据要求
27836-123815M123835,54335Ø 38 x 1,55 根据要求
27836-163815M163835,54335Ø 38 x 1,55 根据要求
27836-104215M104239,94335Ø 42,4 x 1,56 根据要求
27836-124215M124239,94335Ø 42,4 x 1,56 根据要求
27836-164215M164239,94335Ø 42,4 x 1,56 根据要求
27836-124815M124845,85544Ø 48,3 x 1,56 根据要求
27836-144815M144845,85544Ø 48,3 x 1,56 根据要求
27836-164815M164845,85544Ø 48,3 x 1,56 根据要求
27836-204815M204845,85544Ø 48,3 x 1,56 根据要求
27836-125015M125048,45544Ø 50,9 x 1,56 根据要求
27836-145015M145048,45544Ø 50,9 x 1,56 根据要求
27836-165015M165048,45544Ø 50,9 x 1,56 根据要求
27836-205015M205048,45544Ø 50,9 x 1,56 根据要求