norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢或不锈钢 1.4305。

规格:钢制,经蓝色钝化处理。
亮色不锈钢。
提示:ECO 调节脚杯由一个丝杠和一个脚杯组合而成。每种丝杠可以结合各个脚杯。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27832 钢制或不锈钢制 ECO 调节脚连接螺杆 178 kB

图纸

钢制或不锈钢制 ECO 调节脚连接螺杆

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号主体
材料
D1LL1SW负载能力
max. kN
CAD配件价格订购
27832-080251钢制M82529,5133,5 根据要求
27832-080401钢制M84044,5133,5 根据要求
27832-080501钢制M85054,5133,5 根据要求
27832-080701钢制M87074,5133,5 根据要求
27832-080801钢制M88084,5133,5 根据要求
27832-081001钢制M8100104,5133,5 根据要求
27832-081201钢制M8120124,5133,5 根据要求
27832-100251钢制M102530174,7 根据要求
27832-100401钢制M104045174,7 根据要求
27832-100501钢制M105055174,7 根据要求
27832-100701钢制M107075174,7 根据要求
27832-100801钢制M108085174,7 根据要求
27832-101001钢制M10100105174,7 根据要求
27832-101201钢制M10120125174,7 根据要求
27832-120251钢制M122531197,7 根据要求
27832-120401钢制M124046197,7 根据要求
27832-120501钢制M125056197,7 根据要求
27832-120701钢制M127076197,7 根据要求
27832-120801钢制M128086197,7 根据要求
27832-121001钢制M12100106197,7 根据要求
27832-121201钢制M12120126197,7 根据要求
27832-160501钢制M165058,52414,5 根据要求
27832-161001钢制M16100108,52414,5 根据要求
27832-161501钢制M16150158,52414,5 根据要求
27832-080252不锈钢M82529,5133,5 根据要求
27832-080402不锈钢M84044,5133,5 根据要求
27832-080502不锈钢M85054,5133,5 根据要求
27832-080702不锈钢M87074,5133,5 根据要求
27832-080802不锈钢M88084,5133,5 根据要求
27832-081002不锈钢M8100104,5133,5 根据要求
27832-081202不锈钢M8120124,5133,5 根据要求
27832-100252不锈钢M102530174,7 根据要求
27832-100402不锈钢M104045174,7 根据要求
27832-100502不锈钢M105055174,7 根据要求
27832-100702不锈钢M107075174,7 根据要求
27832-100802不锈钢M108085174,7 根据要求
27832-101002不锈钢M10100105174,7 根据要求
27832-101202不锈钢M10120125174,7 根据要求
27832-120252不锈钢M122531197,7 根据要求
27832-120402不锈钢M124046197,7 根据要求
27832-120502不锈钢M125056197,7 根据要求
27832-120702不锈钢M127076197,7 根据要求
27832-120802不锈钢M128086197,7 根据要求
27832-121002不锈钢M12100106197,7 根据要求
27832-121202不锈钢M12120126197,7 根据要求
27832-160502不锈钢M165058,52414,5 根据要求
27832-161002不锈钢M16100108,52414,5 根据要求
27832-161502不锈钢M16150158,52414,5 根据要求