norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢或不锈钢 1.4305。

规格:钢制,经蓝色钝化处理。
亮色不锈钢。
提示:调节脚由丝杠和脚杯组合而成。每种丝杠可以结合各个脚杯。
整个调节脚的高度由丝杠长度 + 30mm 算出。
(旋转脚总高度 = L + 30mm)
附件:特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27828 钢制或不锈钢制连接螺杆 198 kB

图纸

钢制或不锈钢制连接螺杆

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号

主体
材料
D1LSW负载能力
max. kN
CAD配件价格订购
27828-120661钢制M1266227,7 根据要求
27828-121001钢制M12100227,7 根据要求
27828-121251钢制M12125227,7 根据要求
27828-121501钢制M12150227,7 根据要求
27828-160661钢制M16662214,5 根据要求
27828-161001钢制M161002214,5 根据要求
27828-161251钢制M161252214,5 根据要求
27828-161501钢制M161502214,5 根据要求
27828-162001钢制M162002214,5 根据要求
27828-201001钢制M201002224,3 根据要求
27828-201251钢制M201252224,3 根据要求
27828-201501钢制M201502224,3 根据要求
27828-202001钢制M202002224,3 根据要求
27828-120662不锈钢M1266227,7 根据要求
27828-121002不锈钢M12100227,7 根据要求
27828-121252不锈钢M12125227,7 根据要求
27828-121502不锈钢M12150227,7 根据要求
27828-160662不锈钢M16662214,5 根据要求
27828-161002不锈钢M161002214,5 根据要求
27828-161252不锈钢M161252214,5 根据要求
27828-161502不锈钢M161502214,5 根据要求
27828-162002不锈钢M162002214,5 根据要求
27828-201002不锈钢M201002224,3 根据要求
27828-201252不锈钢M201252224,3 根据要求
27828-201502不锈钢M201502224,3 根据要求
27828-202002不锈钢M202002224,3 根据要求