norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:尼龙主体。规格:黑色主体。提示:支脚必须在无负荷的情况下进行调整。
规定的轴向静态负载能力是螺钉已拧下 10 mm,并完全平放。
调节插头不适合作为负载滑块,也不适用于动态负载。

螺母的片状形状可以是闭合或断裂。

A 型:60 mm 起,装有螺纹外壳。
应用:调节插头用于工业、手工业和家庭中的钢管、管盖或铝制底座。适用于硬地面和软地面。 装配:可以通过用手按压或用软面锤敲击来安装。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27799-05 用于圆管和方管的 无插件塑料调节插头 261 kB

图片(总概述)

用于圆管和方管的 无插件塑料调节插头

用于圆管和方管的无插件塑料调节插头,A 型,圆形

更多信息

图纸

用于圆管和方管的无插件塑料调节插头,A 型,圆形

商品选择/筛选

订货号类型 2类型形状类型D

D1HH1LL1L2SW负载能力
max. kN
(静态负载)
适用

CAD配件价格订购
27799-05-0025152022针对圆形管A圆形25M165519,72229,5241,5Ø25x1.5-2 根据要求
27799-05-0025152060针对圆形管A圆形25M165519,760-241,5Ø25x1.5-2 根据要求
27799-05-0030101529针对圆形管A圆形30M225519,729-283Ø30x1-1,5 根据要求
27799-05-0030101560针对圆形管A圆形30M225519,760-283Ø30x1-1,5 根据要求
27799-05-0032152029针对圆形管A圆形32M225519,729-283Ø32x1.5-2 根据要求
27799-05-0032152060针对圆形管A圆形32M225519,760-283Ø32x1.5-2 根据要求
27799-05-0035152029针对圆形管A圆形35M225529,329-283Ø35x1.5-2 根据要求
27799-05-0035202529针对圆形管A圆形35M225529,329-283Ø35x2-2,5 根据要求
27799-05-0035152060针对圆形管A圆形35M225529,360-283Ø35x1.5-2 根据要求
27799-05-0035202560针对圆形管A圆形35M225529,360-283Ø35x2-2,5 根据要求
27799-05-0038152029针对圆形管A圆形38M225529,329-283Ø38x1.5-2 根据要求
27799-05-0038152060针对圆形管A圆形38M225529,360-283Ø38x1.5-2 根据要求
27799-05-0040152029针对圆形管A圆形40M225529,329-283Ø40x1.5-2 根据要求
27799-05-0040202529针对圆形管A圆形40M225529,329-283Ø40x2-2,5 根据要求
27799-05-0040152060针对圆形管A圆形40M225529,360-283Ø40x1.5-2 根据要求
27799-05-0040202560针对圆形管A圆形40M225529,360-283Ø40x2-2,5 根据要求
27799-05-0042152031针对圆形管A圆形42M305529,331-413Ø42x1.5-2 根据要求
27799-05-0042152060针对圆形管A圆形42M305529,360-413Ø42x1.5-2 根据要求
27799-05-0045152031针对圆形管A圆形45M305529,331-413Ø45x1.5-2 根据要求
27799-05-0045152060针对圆形管A圆形45M305529,360-413Ø45x1.5-2 根据要求
27799-05-0050152031针对圆形管A圆形50M305529,331-413Ø50x1.5-2 根据要求
27799-05-0050202531针对圆形管A圆形50M305529,331-413Ø50x2-2,5 根据要求
27799-05-0050152060针对圆形管A圆形50M305529,360-413Ø50x1.5-2 根据要求
27799-05-0050202560针对圆形管A圆形50M305529,360-413Ø50x2-2,5 根据要求
27799-05-0051122031针对圆形管A圆形50,8M305529,331-413Ø50,8x1,2-2 根据要求
27799-05-0051122060针对圆形管A圆形50,8M305529,360-413Ø50,8x1,2-2 根据要求
27799-05-0060152080针对圆形管A圆形60S42X261034,780-583Ø60x1,5-2 根据要求
27799-05-0080152040针对圆形管A圆形80S56X261034,740-743Ø80x1,5-2 根据要求
27799-05-0080152080针对圆形管A圆形80S56X261034,780-743Ø80x1,5-2 根据要求

用于圆管和方管的无插件塑料调节插头,B 型,正方形

更多信息

图纸

用于圆管和方管的无插件塑料调节插头,B 型,正方形

商品选择/筛选

订货号类型 2类型形状类型AD1

HH1LL1RSW负载能力
max. kN
(静态负载)
适用

CAD配件价格订购
27799-05-3030152029适用于方形管B方形30M225519,529628330x30x1,5-2 根据要求
27799-05-3030152060适用于方形管B方形30M225519,560628330x30x1,5-2 根据要求

用于圆管和方管的无插件塑料调节插头,C 型,矩形

更多信息

图纸

用于圆管和方管的无插件塑料调节插头,C 型,矩形

商品选择/筛选

订货号类型 2类型形状类型ABD1

HH1LL1SW负载能力
max. kN
(静态负载)
适用

CAD配件价格订购
27799-05-6040152029适用于矩形管C矩形6040M2255292928460x40x1,5-2 根据要求
27799-05-6040152060适用于矩形管C矩形6040M2255296028460x40x1,5-2 根据要求