norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:聚酰胺。
钢制螺栓。
规格:黑色。
螺栓镀锌。
提示:带研磨调节面的调节支脚。刚性规格。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27797 调节脚,带滚花脚杯 145 kB

图纸

调节脚,带滚花脚杯

商品选择/筛选

订货号

D

D1HH1L负载能力
max. kN
(静态负载)
CAD配件价格订购
27797-2805X01628,5M59,325,3162 根据要求
27797-2805X02028,5M59,329,3202 根据要求
27797-2805X02528,5M59,334,3252 根据要求
27797-2805X04028,5M59,349,3402 根据要求
27797-2806X01628,5M69,325,3163,5 根据要求
27797-2806X02028,5M69,329,3203,5 根据要求
27797-2806X03028,5M69,339,3303,5 根据要求
27797-2806X04028,5M69,349,3403,5 根据要求
27797-2806X05028,5M69,359,3503,5 根据要求
27797-2808X01628,5M89,325,3164,5 根据要求
27797-2808X02028,5M89,329,3204,5 根据要求
27797-2808X03028,5M89,339,3304,5 根据要求
27797-2808X04028,5M89,349,3404,5 根据要求
27797-2808X05028,5M89,359,3504,5 根据要求
27797-2808X06028,5M89,369,3604,5 根据要求
27797-2808X08028,5M89,389,3804,5 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83