norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:聚丙烯。
钢制螺栓。
提示:带六角调节面的调节支脚。刚性规格。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27796 调节脚,带六角 120 kB

图纸

调节脚,带六角

商品选择/筛选

订货号

D1HH1LSW负载能力
max. kN
(静态负载)
CAD配件价格订购
27796-2006X020M672720201,5 根据要求
27796-2006X030M673730201,5 根据要求
27796-2006X040M674740201,5 根据要求
27796-2006X050M675750201,5 根据要求
27796-2008X020M872720203 根据要求
27796-2008X030M873730203 根据要求
27796-2008X040M874740203 根据要求
27796-2008X050M875750203 根据要求
27796-2506X020M67,527,520251,5 根据要求
27796-2506X030M67,537,530251,5 根据要求
27796-2506X040M67,547,540251,5 根据要求
27796-2506X050M67,557,550251,5 根据要求
27796-2508X020M87,527,520253 根据要求
27796-2508X030M87,537,530253 根据要求
27796-2508X040M87,547,540253 根据要求
27796-2508X050M87,557,550253 根据要求
27796-2510X020M107,527,520254 根据要求
27796-2510X030M107,537,530254 根据要求
27796-3008X020M882820303 根据要求
27796-3008X030M883830303 根据要求
27796-3008X040M884840303 根据要求
27796-3008X050M885850303 根据要求
27796-3010X020M1082820303 根据要求
27796-3010X030M1083830303 根据要求