27794
圆形调节脚
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
叉形接头、 万向接头、 球头接头、 轴向接头、 高度可调元件、 万向脚杯、 调节脚、 管端盖、 设备脚、 铰链
调节脚,机脚
圆形调节脚
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
聚酰胺。
钢制螺栓。
规格:
黑色。
螺栓镀锌。
提示:
带十字槽的调节支脚,在脚杯体中用作安装辅助。
刚性规格。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 27794 圆形调节脚
130 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
D
D1
H
H1
L
负载能力
max. kN
(静态负载)
CAD
配件
价格
订购
27794-3006X020
30
M6
11
31
20
3
根据要求
27794-3006X030
30
M6
11
41
30
3
根据要求
27794-3008X016
30
M8
11
27
16
3
根据要求
27794-3008X020
30
M8
11
31
20
3
根据要求
27794-3008X025
30
M8
11
36
25
3
根据要求
27794-3008X030
30
M8
11
41
30
3
根据要求
27794-3008X040
30
M8
11
51
40
3
根据要求
27794-3010X025
30
M10
11
36
25
3
根据要求
27794-3010X030
30
M10
11
41
30
3
根据要求
27794-3010X035
30
M10
11
46
35
3
根据要求
27794-4708X016
47
M8
11
27
16
4
根据要求
27794-4708X020
47
M8
11
31
20
4
根据要求
27794-4708X030
47
M8
11
41
30
4
根据要求
27794-4708X040
47
M8
11
51
40
4
根据要求
27794-4710X020
47
M10
11
31
20
4
根据要求
27794-4710X030
47
M10
11
41
30
4
根据要求
27794-4710X055
47
M10
11
66
55
4
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
>
|
>>
27750
H2 型隔离件
27760
机脚
27761
铝制机座带减振器
可旋装
27790
钢制或不锈钢制调节脚
27791-05
Hygienic DESIGN 调节脚杯
27791-10
不锈钢螺纹盖
Hygienic DESIGN
27792
钢制铰接脚
27795
圆形调节脚,带六角
27796
调节脚,带六角
27797
调节脚,带滚花脚杯
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
>
|
>>