norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。规格:镀锌或黑色磷化。提示:脚杯由丝杠和圆盘组合而成。
必须根据内径 D1 选择合适的圆盘。
根据要求:使用较小钳口宽度的空心螺栓。附件:圆盘 27793-04。
螺母 07210-02。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27793-10 钢制脚杯的空心螺栓 200 kB

图纸

钢制脚杯的空心螺栓

商品选择/筛选

订货号主体
表面
D

D1HH1LSW负载能力
max. kN
(静态负载)
CAD配件价格订购
27793-10-112413X085镀锌M24x21310515852460 根据要求
27793-10-113622X095镀锌M36x22212015954190 根据要求
27793-10-113622X170镀锌M36x222195151704190 根据要求
27793-10-122413X085磷化M24x21310515852460 根据要求
27793-10-123622X095磷化M36x22212015954190 根据要求
27793-10-123622X170磷化M36x222195151704190 根据要求