|
|
产品说明材料:压铸锌 ZnAl4Cu1 外壳。
不锈钢 1.4301 轴。
聚缩醛 (POM) 或聚酮 (PK) 锥齿轮。 规格:亮色壳体和轴。 锥齿轮,注塑,竖直啮合。啮合角 20°。 白色聚缩醛。 象牙色聚酮。提示:聚缩醛:高硬度、低摩擦系数的标准材料。 聚缩醛:由于具有极高的耐磨性、极佳的摩擦性能,因此使用寿命更长、功率传输更高、更高防轮齿断裂性的材料。通用型和免维护型锥形齿轮,具有六种结构尺寸和 1:1 的传动速率。旋转方向是任意的。轴自润滑地以滑动支承方式放置在壳体中。轴角度为 90°。
锥形齿轮适合手动驱动或在低转速和低载荷时短暂机械驱动。温度范围:-20 °C 至 +100 °C。说明:表格中说明的扭矩仅涉及啮合,这时既不考虑轴直径,也不考虑滑键尺寸等。承重能力的计算以齿面凹坑承重能力以及出现的齿根应力为基础。齿轮的相应承重能力取决于大量的因素,因此说明的值仅为参考值,以方便选择。扭矩信息是指一个齿轮。根据节圆直径、啮合齿轮等,得出确定可传输扭矩必不可少的重合度。在最简单的直齿啮合情况下,在实践中通常的接触比为 1.1 至 1.25。为了扩大重合度,使用带小模块的大齿数。良好的端面重合度可减少点蚀等损伤。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 材料 | 传动 比 | 模数 | 齿数 | A | A1 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | L | L1 | R | 最大 扭矩 Ncm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
22715-1210 | 聚缩醛 | 1:1 | 1 | 16/16 | 32 | 19,4 | 5h9 | 12 | 4,8 | 10 | 18,8 | 4 | 50 | 15 | 6 | 8,3 |  | | 根据要求 | | 22715-1215 | 聚缩醛 | 1:1 | 1,5 | 16/16 | 45 | 28,4 | 8h9 | 18 | 5,8 | 15 | 28,2 | 5 | 70 | 20 | 9 | 29 |  | | 根据要求 | | 22715-1220 | 聚缩醛 | 1:1 | 2 | 16/16 | 55 | 35 | 10h6 | 22 | 7 | 20 | 37,5 | 6 | 90 | 30 | 11 | 73 |  | | 根据要求 | | 22715-1225 | 聚缩醛 | 1:1 | 2,5 | 16/16 | 65 | 41 | 12h6 | 25 | 9 | 25 | 46,8 | 7 | 105 | 35 | 12,5 | 145 |  | | 根据要求 | | 22715-1230 | 聚缩醛 | 1:1 | 3 | 16/16 | 75 | 47,5 | 15h6 | 30 | 9 | 30 | 56,2 | 8 | 120 | 40 | 15 | 250 |  | | 根据要求 | | 22715-1235 | 聚缩醛 | 1:1 | 3,5 | 16/16 | 85 | 54 | 18h6 | 33 | 11 | 35 | 65,7 | 9 | 135 | 45 | 16 | 440 |  | | 根据要求 | | 22715-2210 | 或聚酮 | 1:1 | 1 | 16/16 | 32 | 19,4 | 5h9 | 12 | 4,8 | 10 | 18,8 | 4 | 50 | 15 | 6 | 8,7 |  | | 根据要求 | | 22715-2215 | 或聚酮 | 1:1 | 1,5 | 16/16 | 45 | 28,4 | 8h9 | 18 | 5,8 | 15 | 28,2 | 5 | 70 | 20 | 9 | 30,4 |  | | 根据要求 | | 22715-2220 | 或聚酮 | 1:1 | 2 | 16/16 | 55 | 35 | 10h6 | 22 | 7 | 20 | 37,5 | 6 | 90 | 30 | 11 | 76,6 |  | | 根据要求 | | 22715-2225 | 或聚酮 | 1:1 | 2,5 | 16/16 | 65 | 41 | 12h6 | 25 | 9 | 25 | 46,8 | 7 | 105 | 35 | 12,5 | 152,2 |  | | 根据要求 | | 22715-2230 | 或聚酮 | 1:1 | 3 | 16/16 | 75 | 47,5 | 15h6 | 30 | 9 | 30 | 56,2 | 8 | 120 | 40 | 15 | 262,5 |  | | 根据要求 | | 22715-2235 | 或聚酮 | 1:1 | 3,5 | 16/16 | 85 | 54 | 18h6 | 33 | 11 | 35 | 65,7 | 9 | 135 | 45 | 16 | 462 |  | | 根据要求 | |
|
|