norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制圆柱齿轮,模数 8 齿部铣削,竖直啮合,压力角 20°
22400

钢制圆柱齿轮,模数 8 齿部铣削,竖直啮合,压力角 20°

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢 1.0503 (C45)。规格:齿部铣削,竖直啮合。
压力角 20°,亮色。
提示:带单侧的凸毂。正齿轮有定心孔或经过预钻孔(这可能因生产技术而异)。因此,表中给出的 D2 最大尺寸是提供正齿轮的孔的最大值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。
为了实现齿部和孔之间的精确同心,我们建议将预钻孔车削到相应的直径。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22400 钢制圆柱齿轮,模数 8 齿部铣削,竖直啮合,压力角 20° 234 kB

图纸

钢制圆柱齿轮,模数 8 齿部铣削,竖直啮合,压力角 20°

商品选择/筛选

订货号B

D

D1D2
max.
D3L模数齿数

CAD配件价格订购
22400-0180800015801361202590110815 根据要求
22400-01808000188016014425100110818 根据要求
22400-01808000208017616030120110820 根据要求
22400-01808000248020819230150110824 根据要求
22400-01808000258021620030150110825 根据要求
22400-01808000308025624030190110830 根据要求