norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制圆柱齿轮,模数 4 齿部铣削,竖直啮合,压力角 20°
22400

钢制圆柱齿轮,模数 4 齿部铣削,竖直啮合,压力角 20°

返回

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:钢 1.0503 (C45)。规格:齿部铣削,竖直啮合。
压力角 20°,亮色。
提示:36 齿以内带单侧凸毂,38 齿起为盘形。正齿轮有定心孔或经过预钻孔(这可能因生产技术而异)。因此,表中给出的 D2 最大尺寸是提供正齿轮的孔的最大值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。
为了实现齿部和孔之间的精确同心,我们建议将预钻孔车削到相应的直径。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。
图纸提示:
A 型: 带台阶
B 型: 不带台阶
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22400 钢制圆柱齿轮,模数 4 齿部铣削,竖直啮合,压力角 20° 238 kB

图片(总概述)

钢制圆柱齿轮,模数 4 齿部铣削,竖直啮合,压力角 20°

钢制圆柱齿轮,模数 4 齿部铣削,竖直啮合,压力角 20 ,A 型,带键槽孔

更多信息

图纸

钢制圆柱齿轮,模数 4 齿部铣削,竖直啮合,压力角 20 ,A 型,带键槽孔

商品选择/筛选

订货号类型B

D

D1D2
max.
D3L模组齿数

CAD配件价格订购
22400-0140400012A405648143560412 根据要求
22400-0140400013A406052144060413 根据要求
22400-0140400014A406456144560414 根据要求
22400-0140400015A406860144560415 根据要求
22400-0140400016A407264165060416 根据要求
22400-0140400017A407668165060417 根据要求
22400-0140400018A408072165060418 根据要求
22400-0140400019A408476166060419 根据要求
22400-0140400020A408880166060420 根据要求
22400-0140400021A409284167060421 根据要求
22400-0140400022A409688167060422 根据要求
22400-0140400023A4010092207560423 根据要求
22400-0140400024A4010496207560424 根据要求
22400-0140400025A40108100207560425 根据要求
22400-0140400026A40112104207560426 根据要求
22400-0140400027A40116108207560427 根据要求
22400-0140400028A40120112207560428 根据要求
22400-0140400029A40124116207560429 根据要求
22400-0140400030A40128120207560430 根据要求
22400-0140400031A40132124208060431 根据要求
22400-0140400032A40136128208060432 根据要求
22400-0140400033A40140132208060433 根据要求
22400-0140400034A40144136208060434 根据要求
22400-0140400035A40148140208060435 根据要求
22400-0140400036A40152144258060436 根据要求

钢制圆柱齿轮,模数 4 齿部铣削,竖直啮合,压力角 20 ,B 型,无键槽孔

更多信息

图纸

钢制圆柱齿轮,模数 4 齿部铣削,竖直啮合,压力角 20 ,B 型,无键槽孔

商品选择/筛选

订货号类型B

D

D1D2
max.
模组齿数

CAD配件价格订购
22400-0240400038B4016015225438 根据要求
22400-0240400040B4016816025440 根据要求
22400-0240400045B4018818025445 根据要求
22400-0240400048B4020019225448 根据要求
22400-0240400050B4020820025450 根据要求
22400-0240400052B4021620825452 根据要求
22400-0240400055B4022822025455 根据要求
22400-0240400057B4023622825457 根据要求
22400-0240400060B4024824025460 根据要求
22400-0240400065B4026826025465 根据要求
22400-0240400070B4028828025470 根据要求
22400-0240400075B4030830025475 根据要求
22400-0240400076B4031230430476 根据要求
22400-0240400080B4032832030480 根据要求
22400-0240400085B4034834030485 根据要求
22400-0240400090B4036836030490 根据要求
22400-0240400095B4038838030495 根据要求
22400-0240400100B40408400304100 根据要求
22400-0240400110B40448440304110 根据要求
22400-0240400114B40464456304114 根据要求