norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制圆柱齿轮,模数3 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°
22400

钢制圆柱齿轮,模数3 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°

返回

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:钢 1.0503 (C45)。规格:齿部铣削,竖直啮合。
压力角 20°,亮色。
提示:48 齿以内带单侧凸毂,50 齿起为盘形。正齿轮有定心孔或经过预钻孔(这可能因生产技术而异)。因此,表中给出的 D2 最大尺寸是提供正齿轮的孔的最大值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。
为了实现齿部和孔之间的精确同心,我们建议将预钻孔车削到相应的直径。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。
图纸提示:
A 型: 带台阶
B 型: 不带台阶
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22400 钢制圆柱齿轮,模数3 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20° 238 kB

图片(总概述)

钢制圆柱齿轮,模数3 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°

钢制圆柱齿轮,模数 3,齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°,A 型,带键槽孔

更多信息

图纸

钢制圆柱齿轮,模数 3,齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°,A 型,带键槽孔

商品选择/筛选

订货号类型齿数

D

D1D2
max.
D3BLCAD配件价格订购
22400-0130300012A12423612273050 根据要求
22400-0130300013A13453912303050 根据要求
22400-0130300014A14484212333050 根据要求
22400-0130300015A15514512353050 根据要求
22400-0130300016A16544814383050 根据要求
22400-0130300017A17575114423050 根据要求
22400-0130300018A18605414453050 根据要求
22400-0130300019A19635714453050 根据要求
22400-0130300020A20666014453050 根据要求
22400-0130300021A21696320453050 根据要求
22400-0130300022A22726620503050 根据要求
22400-0130300023A23756920503050 根据要求
22400-0130300024A24787220503050 根据要求
22400-0130300025A25817520603050 根据要求
22400-0130300026A26847820603050 根据要求
22400-0130300027A27878120603050 根据要求
22400-0130300028A28908420603050 根据要求
22400-0130300029A29938720603050 根据要求
22400-0130300030A30969020603050 根据要求
22400-0130300031A31999320603050 根据要求
22400-0130300032A321029620703050 根据要求
22400-0130300033A331059920703050 根据要求
22400-0130300034A3410810220703050 根据要求
22400-0130300035A3511110520703050 根据要求
22400-0130300036A3611410820703050 根据要求
22400-0130300037A3711711120703050 根据要求
22400-0130300038A3812011420803050 根据要求
22400-0130300039A3912311720803050 根据要求
22400-0130300040A4012612020803050 根据要求
22400-0130300041A4112912320803050 根据要求
22400-0130300042A4213212620803050 根据要求
22400-0130300043A4313512920803050 根据要求
22400-0130300044A4413813220903050 根据要求
22400-0130300045A4514113520903050 根据要求
22400-0130300046A4614413820903050 根据要求
22400-0130300047A47147141201003050 根据要求
22400-0130300048A48150144201003050 根据要求

钢制圆柱齿轮,模数 3,齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°,B 型,无键槽孔

更多信息

图纸

钢制圆柱齿轮,模数 3,齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°,B 型,无键槽孔

商品选择/筛选

订货号类型

齿数

D

D1D2
max.
BCAD配件价格订购
22400-0230300050B501561502030 根据要求
22400-0230300052B521621562030 根据要求
22400-0230300055B551711652030 根据要求
22400-0230300057B571771712030 根据要求
22400-0230300060B601861802030 根据要求
22400-0230300065B652011952030 根据要求
22400-0230300070B702162102530 根据要求
22400-0230300072B722222162530 根据要求
22400-0230300075B752312252530 根据要求
22400-0230300076B762342282530 根据要求
22400-0230300080B802462402530 根据要求
22400-0230300085B852612552530 根据要求
22400-0230300090B902762702530 根据要求
22400-0230300095B952912852530 根据要求
22400-0230300100B1003063002530 根据要求
22400-0230300110B1103363302530 根据要求
22400-0230300114B1143483423030 根据要求
22400-0230300120B1203663603030 根据要求
22400-0230300127B1273873813030 根据要求