norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
塑料制正齿轮,模块 1.5 注塑,竖直啮合,啮合角 20°
22402

塑料制正齿轮,模块 1.5 注塑,竖直啮合,啮合角 20°

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:聚缩醛 (POM) 或聚酮 (PK)。规格:注塑,竖直啮合。啮合角 20°。经过切削加工的钻孔。
白色聚缩醛。
象牙色聚酮。
提示:聚缩醛:高硬度、低摩擦系数的标准材料。
聚缩醛:由于具有极高的耐磨性、极佳的摩擦性能,因此使用寿命更长、功率传输更高、更高防轮齿断裂性的材料。
可在水和其他介质中使用。

注塑齿轮内部可能出现因生产条件产生的缩松点。在钻孔或开槽时,可能看到它们。这样不影响其功能。
温度范围:-40 °C 至 +140 °C(考虑应力强度和持续时间)。说明:表格中说明的扭矩仅涉及啮合,这时既不考虑轴直径,也不考虑滑键尺寸等。承重能力的计算以齿面凹坑承重能力以及出现的齿根应力为基础。齿轮的相应承重能力取决于大量的因素,因此说明的值仅为参考值,以方便选择。扭矩信息是指一个齿轮。根据节圆直径、啮合齿轮等,得出确定可传输扭矩必不可少的重合度。在最简单的直齿啮合情况下,在实践中通常的接触比为 1.1 至 1.25。为了扩大重合度,使用带小模块的大齿数。良好的端面重合度可减少点蚀等损伤。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22402 塑料制正齿轮,模块 1.5 注塑,竖直啮合,啮合角 20° 196 kB

图纸

塑料制正齿轮,模块 1.5 注塑,竖直啮合,啮合角 20°

商品选择/筛选

订货号主体
材料
齿数

D

D1D2D3D4BB1L最大
扭矩
Ncm
CAD配件价格订购
22402-1150012聚缩醛122118614-12122350,8 根据要求
22402-1150013聚缩醛1322,519,5614-12122355,1 根据要求
22402-1150014聚缩醛142421614131210,52359,3 根据要求
22402-1150015聚缩醛1525,522,5614161210,52363,6 根据要求
22402-1150016聚缩醛162724614161210,52367,8 根据要求
22402-1150017聚缩醛1728,525,5614161210,52372,1 根据要求
22402-1150018聚缩醛18302781718,51210,52376,3 根据要求
22402-1150019聚缩醛1931,528,581718,51210,52380,5 根据要求
22402-1150020聚缩醛20333081722,51292384,8 根据要求
22402-1150021聚缩醛2134,531,581722,51252389 根据要求
22402-1150022聚缩醛22363381722,51252393,3 根据要求
22402-1150023聚缩醛2337,534,581722,51252397,5 根据要求
22402-1150024聚缩醛24393681926,512523101,7 根据要求
22402-1150025聚缩醛2540,537,581926,512523106 根据要求
22402-1150026聚缩醛26423981926,512523110,2 根据要求
22402-1150027聚缩醛2743,540,581925,512523114,5 根据要求
22402-1150028聚缩醛28454281925,512523118,7 根据要求
22402-1150030聚缩醛304845102433,512523127,2 根据要求
22402-1150032聚缩醛325148102433,512523135,7 根据要求
22402-1150035聚缩醛3555,552,5102441,512523148,4 根据要求
22402-1150036聚缩醛365754102441,512523152,6 根据要求
22402-1150038聚缩醛386057102441,512523161,1 根据要求
22402-1150040聚缩醛406360102448,512523169,6 根据要求
22402-1150042聚缩醛426663102448,512523178,1 根据要求
22402-1150045聚缩醛4570,567,5102448,512523190,8 根据要求
22402-1150048聚缩醛487572102448,512523203,5 根据要求
22402-1150050聚缩醛50787512276312523212 根据要求
22402-1150052聚缩醛52817812276312523220,5 根据要求
22402-1150054聚缩醛54848112276312523229 根据要求
22402-1150055聚缩醛5585,582,512276312523233,2 根据要求
22402-1150060聚缩醛60939012276312523254,4 根据要求
22402-1150070聚缩醛7010810514308812523296,8 根据要求
22402-1150080聚缩醛80123120143010412523339,2 根据要求
22402-1150090聚缩醛90138135143011612523381,7 根据要求
22402-1150100聚缩醛100153150204013319834 +1,5671,5 根据要求
22402-1150110聚缩醛110168165204014819834 +1,5738,6 根据要求
22402-1150120聚缩醛120183180204016319834 +1,5805,8 根据要求
22402-1150130聚缩醛130198195204017819834 +1,5872,9 根据要求
22402-1150140聚缩醛140213210204019319834 +1,5940,1 根据要求
22402-1150150聚缩醛150228225204020819834 +1,51007,2 根据要求
22402-2150012或聚酮122118614-12122353,4 根据要求
22402-2150013或聚酮1322,519,5614-12122357,8 根据要求
22402-2150014或聚酮142421614131210,52362,3 根据要求
22402-2150015或聚酮1525,522,5614161210,52366,8 根据要求
22402-2150016或聚酮162724614161210,52371,2 根据要求
22402-2150017或聚酮1728,525,5614161210,52375,7 根据要求
22402-2150018或聚酮18302781718,51210,52380,1 根据要求
22402-2150020或聚酮20333081722,51292389 根据要求
22402-2150021或聚酮2134,531,581722,51252393,5 根据要求
22402-2150022或聚酮22363381722,51252397,9 根据要求
22402-2150023或聚酮2337,534,581722,512523102,4 根据要求
22402-2150024或聚酮24393681926,512523106,8 根据要求
22402-2150025或聚酮2540,537,581926,512523111,3 根据要求
22402-2150026或聚酮26423981926,512523115,7 根据要求
22402-2150027或聚酮2743,540,581925,512523120,2 根据要求
22402-2150028或聚酮28454281925,512523124,6 根据要求
22402-2150030或聚酮304845102433,512523133,5 根据要求
22402-2150032或聚酮325148102433,512523142,5 根据要求
22402-2150035或聚酮3555,552,5102441,512523155,8 根据要求
22402-2150036或聚酮365754102441,512523160,3 根据要求
22402-2150038或聚酮386057102441,512523169,2 根据要求
22402-2150040或聚酮406360102448,512523178,1 根据要求
22402-2150045或聚酮4570,567,5102448,512523200,3 根据要求
22402-2150048或聚酮487572102448,512523213,7 根据要求
22402-2150050或聚酮50787512276312523222,6 根据要求
22402-2150052或聚酮52817812276312523231,5 根据要求
22402-2150054或聚酮54848112276312523240,4 根据要求
22402-2150055或聚酮5585,582,512276312523244,9 根据要求
22402-2150060或聚酮60939012276312523267,1 根据要求
22402-2150070或聚酮7010810514308812523311,7 根据要求
22402-2150080或聚酮80123120143010412523356,2 根据要求
22402-2150090或聚酮90138135143011612523400,7 根据要求
22402-2150130或聚酮130198195204017819834 +1,5916,6 根据要求
22402-2150150或聚酮150228225204020819834 +1,51057,6 根据要求