norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制圆柱齿轮,模数2 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°
22400

钢制圆柱齿轮,模数2 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°

返回

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:钢 1.0503 (C45)。规格:齿部铣削,竖直啮合。
压力角 20°,亮色。
提示:70 齿以内带凸毂,72 齿起为盘形。正齿轮有定心孔或经过预钻孔(这可能因生产技术而异)。

因此,表中给出的 D2 最大尺寸是提供正齿轮的孔的最大值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。
图纸提示:
A 型: 带台阶
B 型: 不带台阶
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22400 钢制圆柱齿轮,模数2 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20° 262 kB

图片(总概述)

钢制圆柱齿轮,模数2 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°

钢制圆柱齿轮,模数 2,齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°,A 型,带键槽孔

更多信息

图纸

钢制圆柱齿轮,模数 2,齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°,A 型,带键槽孔

商品选择/筛选

订货号类型

齿数

D

D1D2
max.
D3BLCAD配件价格订购
22400-0120200012A12282410182035 根据要求
22400-0120200013A13302610202035 根据要求
22400-0120200014A14322810222035 根据要求
22400-0120200015A15343010242035 根据要求
22400-0120200016A16363210252035 根据要求
22400-0120200017A17383410252035 根据要求
22400-0120200018A18403610252035 根据要求
22400-0120200019A19423810252035 根据要求
22400-0120200020A20444010302035 根据要求
22400-0120200021A21464212302035 根据要求
22400-0120200022A22484412302035 根据要求
22400-0120200023A23504612302035 根据要求
22400-0120200024A24524812352035 根据要求
22400-0120200025A25545012352035 根据要求
22400-0120200026A26565212402035 根据要求
22400-0120200027A27585412402035 根据要求
22400-0120200028A28605612402035 根据要求
22400-0120200029A29625814402035 根据要求
22400-0120200030A30646014402035 根据要求
22400-0120200031A31666214452035 根据要求
22400-0120200032A32686414452035 根据要求
22400-0120200033A33706614452035 根据要求
22400-0120200034A34726814452035 根据要求
22400-0120200035A35747014452035 根据要求
22400-0120200036A36767214452035 根据要求
22400-0120200037A37787414502035 根据要求
22400-0120200038A38807614502035 根据要求
22400-0120200039A39827814502035 根据要求
22400-0120200040A40848014502035 根据要求
22400-0120200041A41868220552035 根据要求
22400-0120200042A42888420552035 根据要求
22400-0120200043A43908620552035 根据要求
22400-0120200044A44928820602035 根据要求
22400-0120200045A45949020602035 根据要求
22400-0120200046A46969220602035 根据要求
22400-0120200047A47989420702035 根据要求
22400-0120200048A481009620702035 根据要求
22400-0120200049A491029820702035 根据要求
22400-0120200050A5010410020702035 根据要求
22400-0120200051A5110610220702035 根据要求
22400-0120200052A5210810420702035 根据要求
22400-0120200053A5311010620702035 根据要求
22400-0120200054A5411210820702035 根据要求
22400-0120200055A5511411020702035 根据要求
22400-0120200056A5611611220702035 根据要求
22400-0120200057A5711811420702035 根据要求
22400-0120200058A5812011620702035 根据要求
22400-0120200059A5912211820702035 根据要求
22400-0120200060A6012412020702035 根据要求
22400-0120200061A6112612220802035 根据要求
22400-0120200062A6212812420802035 根据要求
22400-0120200063A6313012620802035 根据要求
22400-0120200064A6413212820802035 根据要求
22400-0120200065A6513413020802035 根据要求
22400-0120200066A6613613220802035 根据要求
22400-0120200068A6814013620802035 根据要求
22400-0120200069A6914213820802035 根据要求
22400-0120200070A7014414020802035 根据要求

钢制圆柱齿轮,模数 2,齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°,B 型,无键槽孔

更多信息

图纸

钢制圆柱齿轮,模数 2,齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°,B 型,无键槽孔

商品选择/筛选

订货号类型

齿数

D

D1D2
max.
BCAD配件价格订购
22400-0220200072B721481442020 根据要求
22400-0220200075B751541502020 根据要求
22400-0220200076B761561522020 根据要求
22400-0220200080B801641602020 根据要求
22400-0220200085B851741702020 根据要求
22400-0220200090B901841802020 根据要求
22400-0220200095B951941902020 根据要求
22400-0220200100B1002042002020 根据要求
22400-0220200110B1102242202020 根据要求
22400-0220200120B1202442402020 根据要求
22400-0220200127B1272582542020 根据要求