22400_B
钢制圆柱齿轮,模数 2,齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°,B 型,无键槽孔
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
驱动技术
齿轮,齿条,锥形齿轮
钢制圆柱齿轮,模数2 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°
钢制圆柱齿轮,模数 2,齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°,B 型,无键槽孔
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢 1.0503 (C45)。
规格:
齿部铣削,竖直啮合。
压力角 20°,亮色。
提示:
正齿轮有定心孔或经过预钻孔(这可能因生产技术而异)。因此,表中给出的 D2 最大尺寸是提供正齿轮的孔的最大值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 22400_B 钢制圆柱齿轮,模数 2,齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°,B 型,无键槽孔
198 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
齿数
D
D1
D2
max.
B
CAD
配件
价格
订购
22400-0220200072
B
72
148
144
20
20
根据要求
22400-0220200075
B
75
154
150
20
20
根据要求
22400-0220200076
B
76
156
152
20
20
根据要求
22400-0220200080
B
80
164
160
20
20
根据要求
22400-0220200085
B
85
174
170
20
20
根据要求
22400-0220200090
B
90
184
180
20
20
根据要求
22400-0220200095
B
95
194
190
20
20
根据要求
22400-0220200100
B
100
204
200
20
20
根据要求
22400-0220200110
B
110
224
220
20
20
根据要求
22400-0220200120
B
120
244
240
20
20
根据要求
22400-0220200127
B
127
258
254
20
20
根据要求
本类目的其他商品
22400_A
钢制圆柱齿轮,模数 2,齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°,A 型,带键槽孔