norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
链条张紧器的角形托架
22281-90

链条张紧器的角形托架

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:

钢或不锈钢 1.4301。

规格:钢经喷涂处理。
亮色不锈钢。
提示:便于安装链条张紧器的角形托架。它们为适应和调整提供了额外的灵活性。当常用夹紧行程耗尽时,开槽孔可以轻松进行重新调整。可通过侧向移动来补偿错位误差。

订货号 22281-90-20000 附带不锈钢紧固材料(M6x40 圆柱头螺丝、螺母和垫圈)。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22281-90 链条张紧器的角形托架 300 kB

图片(总概述)

链条张紧器的角形托架

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
调节范围适用

CAD配件价格订购
22281-90-29900A不锈钢-Kettenspanner TS 根据要求
22281-90-20000B不锈钢-Kettenspanner Gr. 0 根据要求
22281-90-10167C钢制67Kettenspanner Gr. 1 根据要求
22281-90-20167C不锈钢67Kettenspanner Gr. 1 根据要求