norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢
带弧形轮廓
22281-59

尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢 带弧形轮廓

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:不锈钢外壳和 C 型材。
塑料内壳。
链条滑块采用超高分子量聚乙烯 PE-UHMW。
不锈钢弹簧。
规格:亮色外壳体。提示:根据 ISO 606,准备安装链条张紧器,以实现滚子链的低噪音和低磨损运行。坚固的不锈钢外壳使用寿命长、运行可靠且耐腐蚀。

有一种夹紧力规格和两种形状可供选择:
加强弹簧弹力规格:396 - 60 N。

A 型:短外壳。
B 型:长外壳。
对于运行方向交替的情况,我们建议使用带长外壳的链条张紧器。我们仅提供加强弹簧弹力规格。

通过三色磨损指示器,可轻松监控磨损情况
绿色:正常
黄色:仍然正常
红色:弹簧行程不足。必须重新调整链条张紧器。如果所有调整选项的范围都无法保证足够的调节,则必须更换链条。
温度范围:-20 °C 到 +60 °C(短时温度达 +80 °C)。装配:最好将其直接安装在驱动轮后方,以尽可能缩短需要张紧的松弛边长度。为减少磨损,应使多个链节接触。
尺寸为 1 的链条张紧器在交付时处于锁定状态。只有在安装后,才能松开锁紧螺钉上的夹紧芯。拧松三个锁紧螺钉的中心约四圈。仅在必要时拧松第二和第三个弹簧。
附件:角形托架 22281-90。特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22281-59 尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢 带弧形轮廓 318 kB

图片(总概述)

尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢
带弧形轮廓

商品选择/筛选

订货号类型形状类型尺寸B

ISO 编号夹持力
1 个弹簧已释放
(N)

夹持力
2 个弹簧已释放
(N)

夹持力
3 个弹簧已释放
(N)

夹紧行程
L2
节距
英寸
合适的
安装支架

CAD配件价格订购
22281-59-10612A短外壳12006 B-1132-60264-120396-180403/8X7/3222281-90-20167 根据要求
22281-59-10812A短外壳12008 B-1132-60264-120396-180401/2X5/1622281-90-20167 根据要求
22281-59-11012A短外壳12010 B-1132-60264-120396-180405/8X3/822281-90-20167 根据要求
22281-59-11212A短外壳12012 B-1132-60264-120396-180403/4X7/1622281-90-20167 根据要求
22281-59-11612A短外壳12016 B-1132-60264-120396-180401X17mm22281-90-20167 根据要求
22281-59-12012A短外壳12020 B-1132-60264-120396-180401 1/4X3/422281-90-20167 根据要求
22281-59-10622A短外壳12006 B-2132-60264-120396-180403/8X7/3222281-90-20167 根据要求
22281-59-10822A短外壳12008 B-2132-60264-120396-180401/2X5/1622281-90-20167 根据要求
22281-59-11022A短外壳12510 B-2132-60264-120396-180405/8X3/822281-90-20167 根据要求
22281-59-11222A短外壳13012 B-2132-60264-120396-180403/4X7/1622281-90-20167 根据要求
22281-59-11622A短外壳14516 B-2132-60264-120396-180401X17mm22281-90-20167 根据要求
22281-59-10632A短外壳12506 B-3132-60264-120396-180403/8X7/3222281-90-20167 根据要求
22281-59-10832A短外壳13008 B-3132-60264-120396-180401/2X5/1622281-90-20167 根据要求
22281-59-11032A短外壳14010 B-3132-60264-120396-180405/8X3/822281-90-20167 根据要求
22281-59-11232A短外壳14512 B-3132-60264-120396-180403/4X7/1622281-90-20167 根据要求
22281-59-20612B长外壳12006 B-1132-60264-120396-180403/8X7/3222281-90-20167 根据要求
22281-59-20812B长外壳12008 B-1132-60264-120396-180401/2X5/1622281-90-20167 根据要求
22281-59-21012B长外壳12010 B-1132-60264-120396-180405/8X3/822281-90-20167 根据要求
22281-59-21212B长外壳12012 B-1132-60264-120396-180403/4X7/1622281-90-20167 根据要求
22281-59-21612B长外壳12016 B-1132-60264-120396-180401X17mm22281-90-20167 根据要求
22281-59-22012B长外壳12020 B-1132-60264-120396-180401 1/4X3/422281-90-20167 根据要求
22281-59-20622B长外壳12006 B-2132-60264-120396-180403/8X7/3222281-90-20167 根据要求
22281-59-20822B长外壳12008 B-2132-60264-120396-180401/2X5/1622281-90-20167 根据要求
22281-59-21022B长外壳12510 B-2132-60264-120396-180405/8X3/822281-90-20167 根据要求
22281-59-21222B长外壳13012 B-2132-60264-120396-180403/4X7/1622281-90-20167 根据要求
22281-59-21622B长外壳14516 B-2132-60264-120396-180401X17mm22281-90-20167 根据要求
22281-59-20632B长外壳12506 B-3132-60264-120396-180403/8X7/3222281-90-20167 根据要求
22281-59-20832B长外壳13008 B-3132-60264-120396-180401/2X5/1622281-90-20167 根据要求
22281-59-21032B长外壳14010 B-3132-60264-120396-180405/8X3/822281-90-20167 根据要求
22281-59-21232B长外壳14512 B-3132-60264-120396-180403/4X7/1622281-90-20167 根据要求