|
|
产品说明材料:钢制。规格:镀锌(尺寸 4, 5 和涂漆 6)。提示:安装支架可以将夹紧元件直接简便地安装在机器部件上。孔 D2 用于固定夹紧元件。夹紧元件可选择安装在支架的前部或后部。
对于安装支架,孔 D3 可用于其他用途。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 尺寸 | A | B | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | T | 适合夹紧元件的尺寸
| CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
22281-20-1 | 1 | 12 | 30 | 6,5 | 5,5 | 7 | 13 | 46 | 35 | 27 | 50 | 30 | 10 | 4 | 1 |  | | 根据要求 | | 22281-20-2 | 2 | 14 | 32 | 8,5 | 6,5 | 7 | 13 | 58 | 44 | 34 | 60 | 40 | 12 | 6 | 2 |  | | 根据要求 | | 22281-20-3 | 3 | 16 | 38 | 10,5 | 8,5 | 9,5 | 16 | 75 | 55 | 45 | 70 | 50 | 20 | 6 | 3 |  | | 根据要求 | | 22281-20-4 | 4 | 21 | 52 | 12,5 | 10,5 | 11,5 | 22 | 98 | 75 | 57 | 90 | 65 | 25 | 8 | 4 |  | | 根据要求 | | 22281-20-5 | 5 | 21 | 55 | 16,5 | 12,5 | 14 | 24 | 116 | 85 | 66 | 110 | 80 | 35 | 8 | 5 |  | | 根据要求 | | 22281-20-6 | 6 | 26 | 66 | 20,5 | 12,5 | 18 | 30 | 140 | 110 | 80 | 140 | 100 | 40 | 10 | 6 |  | | 根据要求 | |
|
|