norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:烧结钢制外壳。
夹紧臂由 S235JR 钢制成。
天然橡胶弹簧体。
钢制螺栓。
规格:钢制部件经涂漆处理。螺栓 ISO 4017,强度等级 8.8,镀锌。提示:带有集成弹簧体的夹紧元件,由高弹性、尺寸稳定的天然橡胶制成。

夹紧元件与链条滑块组、链轮组或夹紧轮一起构成一个即装即用的夹紧单元,适用于夹紧链条和皮带传动。夹紧元件免维护,抗撕裂。

夹紧元件可用于夹紧超长链条和皮带传动。松弛侧通过安装在两个悬臂上的夹紧滚柱或链轮交替引导。因此,与在空转过程中使用传统夹紧器相比,可补偿三倍的伸长率。
温度范围:-55 °C 至 +85 °C。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22281-18 双夹紧元件 363 kB

图纸

双夹紧元件

商品选择/筛选

订货号尺寸A1A2A3B

D

D1D2HLL1L2L3PS1螺栓
锁紧扭矩 C1
Nm
F1
N
F2
N
CAD配件价格订购
22281-18-331008024,8305610,5M1012078+1,5 -0,5301068,55310320430 根据要求
22281-18-4413010034,55073,712,5M12170108+2 -0,5401489,869258201050 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83