norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
22281-03
塑料链式滑动装置
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
驱动技术
链条和链轮
塑料链式滑动装置
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
塑料 Vesconite®。
提示:
用于夹紧滚子链。对称设计允许在两侧使用。较大的半径可确保平稳运行。优质塑料不需要任何润滑。
连续使用时,最大链条速度不得超过 1.5 m/s。
温度范围:
-40 °C 至 +120 °C。
最大摩擦热 +240 °C。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 22281-03 塑料链式滑动装置
182 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
B1
D
X
Y
ISO 编号
CAD
配件
价格
订购
22281-03-0608
10,2
8
74
40
06 B-1
根据要求
22281-03-0810
13,9
10
96
50
08 B-1
根据要求
22281-03-1010
16,5
10
125
55
10 B-1
根据要求
22281-03-1212
19,5
12
147
80
12 B-1
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
22200
滚子链条,单排
DIN ISO 606,弧形压板
22200
链节
DIN ISO 606
22201
双排滚子链
DIN ISO 606,弧形压板
22201
双排链节
DIN ISO 606
22202
三排滚子链
DIN ISO 606,弧形压板
22202
三排链节
DIN ISO 606
22208
滚子链条,单排
DIN ISO 606,直形压板
22208
链节
DIN ISO 606
22212
滚子链,单,不锈钢
DIN ISO 606,弧形压板
22212
链节,不锈钢
DIN ISO 606
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Ecuador
Eesti
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Jamaica
日本
Latvija
Lietuvos
Luxemburg
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Pakistan
Paraguay
Perú
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Türkiye
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83