22281-02
不锈钢链式滑动套组
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
驱动技术
链条和链轮
不锈钢链式滑动套组
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
塑料滑动装置 Vesconite®。
不锈钢螺栓和螺母 A2。
规格:
螺栓 ISO 4017,亮色。
螺母 ISO 4035,亮色。
提示:
用于夹紧滚链。链式滑架可以与所有夹紧元件组合,用于准备安装的链条张紧器。对称设计可实现双面使用。大半径确保平稳运行。高质的塑料可不施加任何润滑。
连续运行时最大链速不超过 1.5 米/秒。
温度范围:
-40 °C 至 +120 °C。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 22281-02 不锈钢链式滑动套组
268 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型 1
A
B1
D
L
X
Y
螺栓
锁紧扭矩 C1
Nm
ISO 编号
适合夹紧元件的尺寸
CAD
配件
价格
订购
22281-02-06108
单
21-34
10,2
M8
45
74
40
10
06 B-1
1
根据要求
22281-02-08110
单
23-47
13,9
M10
60
96
50
20
08 B-1
2+3
根据要求
22281-02-10110
单
25-48
16,5
M10
60
125
55
20
10 B-1
3
根据要求
22281-02-12112
单
29-64
19,5
M12
80
147
80
35
12 B-1
4
根据要求
22281-02-06208
双重
26-29
10,2
M8
45
74
40
10
06 B-2
1
根据要求
22281-02-08210
双重
30-40
13,9
M10
60
96
50
20
08 B-2
2+3
根据要求
22281-02-10210
双重
34-47
16,5
M10
60
125
55
20
10 B-2
3
根据要求
22281-02-12212
双重
39-54
19,5
M12
80
147
80
35
12 B-2
4
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
22200
滚子链条,单排
DIN ISO 606,弧形压板
22200
链节
DIN ISO 606
22201
双排滚子链
DIN ISO 606,弧形压板
22201
双排链节
DIN ISO 606
22202
三排滚子链
DIN ISO 606,弧形压板
22202
三排链节
DIN ISO 606
22208
滚子链条,单排
DIN ISO 606,直形压板
22208
链节
DIN ISO 606
22212
滚子链,单,不锈钢
DIN ISO 606,弧形压板
22212
链节,不锈钢
DIN ISO 606
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>