|
|
产品说明材料:链轮,钢制 C45。 滚珠轴承钢制滚珠轴承。提示:可直接安装的链条张紧轮,整体配备滚珠轴承。用于滚子链条,符合 DIN ISO 606。滚珠轴承两侧密封,终身润滑,免维护。温度范围:-20 °C 至 +120 °C。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | ISO 编号 | 节距 英寸 | 节距 mm | 齿数 | D
| D1 | D2 | D3 | B1 | L1 | L2 | C | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
22280-038073221 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 21 | 67,6 | 63,91 | 40 | 16 +0,26 +0,13 | 5,3 | 12 | 18,3 | 1 |  | | 根据要求 | | 22280-038073222 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 22 | 70,6 | 66,93 | 40 | 16 +0,26 +0,13 | 5,3 | 12 | 18,3 | 1 |  | | 根据要求 | | 22280-012051614 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 14 | 61,9 | 57,07 | 40 | 16 +0,26 +0,13 | 7,2 | 12 | 18,3 | 1,3 |  | | 根据要求 | | 22280-012051616 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 16 | 69,9 | 65,1 | 40 | 16 +0,26 +0,13 | 7,2 | 12 | 18,3 | 1,3 |  | | 根据要求 | | 22280-012051618 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 18 | 78 | 73,14 | 40 | 16 +0,26 +0,13 | 7,2 | 12 | 18,3 | 1,3 |  | | 根据要求 | | 22280-058030814 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 14 | 78,2 | 71,34 | 40 | 16 +0,26 +0,13 | 9,1 | 12 | 18,3 | 1,6 |  | | 根据要求 | | 22280-058030815 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 15 | 83,2 | 76,36 | 40 | 16 +0,26 +0,13 | 9,1 | 12 | 18,3 | 1,6 |  | | 根据要求 | | 22280-058030817 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 17 | 93,3 | 86,39 | 40 | 16 +0,26 +0,13 | 9,1 | 12 | 18,3 | 1,6 |  | | 根据要求 | | 22280-034071613 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 13 | 87,8 | 79,59 | 40 | 16 +0,26 +0,13 | 11,1 | 12 | 18,3 | 2 |  | | 根据要求 | | 22280-034071615 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 15 | 99,8 | 91,63 | 40 | 16 +0,26 +0,13 | 11,1 | 12 | 18,3 | 2 |  | | 根据要求 | | 22280-100170212 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 12 | 109,7 | 98,14 | 47 | 20 +0,1 | 16,2 | 14 | 17,7 | 2,5 |  | | 根据要求 | |
|
|