norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
三排轮盘 5/8" x 3/8" DIN ISO 606
22266

三排轮盘 5/8" x 3/8" DIN ISO 606

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:低碳钢制规格:亮色,未经硬化处理(不可硬化)。提示:滚子链条轮盘, 符合 DIN ISO 606。链轮盘有定心孔或经过预钻孔。(可能因制造技术而异)。因此,表中给出的尺寸 D3 max. 是所提供链轮盘的最大孔值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22266 三排轮盘 5/8" x 3/8" DIN ISO 606 328 kB

图纸

三排轮盘 5/8" x 3/8" DIN ISO 606

商品选择/筛选

订货号

ISO 编号节距
英寸
节距
mm
齿数

D

D1D3
max.
B1B3CRCAD配件价格订购
22266-3058030800810 B-35/8 x 3/815,875 x 9,65848,441,4812942,11,616 根据要求
22266-3058030800910 B-35/8 x 3/815,875 x 9,65953,346,4212942,11,616 根据要求
22266-3058030801010 B-35/8 x 3/815,875 x 9,651058,351,3712942,11,616 根据要求
22266-3058030801110 B-35/8 x 3/815,875 x 9,651163,256,3412942,11,616 根据要求
22266-3058030801210 B-35/8 x 3/815,875 x 9,651268,261,3412942,11,616 根据要求
22266-3058030801310 B-35/8 x 3/815,875 x 9,651373,266,3212942,11,616 根据要求
22266-3058030801410 B-35/8 x 3/815,875 x 9,651478,271,3412942,11,616 根据要求
22266-3058030801510 B-35/8 x 3/815,875 x 9,651583,276,3612942,11,616 根据要求
22266-3058030801610 B-35/8 x 3/815,875 x 9,651688,381,3716942,11,616 根据要求
22266-3058030801710 B-35/8 x 3/815,875 x 9,651793,386,3916942,11,616 根据要求
22266-3058030801810 B-35/8 x 3/815,875 x 9,651898,391,4216942,11,616 根据要求
22266-3058030801910 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6519103,396,4516942,11,616 根据要求
22266-3058030802010 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6520108,4101,4916942,11,616 根据要求
22266-3058030802110 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6521113,4106,5216942,11,616 根据要求
22266-3058030802210 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6522118,4111,5516942,11,616 根据要求
22266-3058030802310 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6523123,5116,5816942,11,616 根据要求
22266-3058030802410 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6524128,5121,6216942,11,616 根据要求
22266-3058030802510 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6525133,6126,6616942,11,616 根据要求
22266-3058030802610 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6526138,6131,720942,11,616 根据要求
22266-3058030802710 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6527143,6136,7520942,11,616 根据要求
22266-3058030802810 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6528148,7141,7820942,11,616 根据要求
22266-3058030802910 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6529153,7146,8320942,11,616 根据要求
22266-3058030803010 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6530158,8151,8720942,11,616 根据要求
22266-3058030803210 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6532168,9161,9520942,11,616 根据要求
22266-3058030803310 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6533173,916720942,11,616 根据要求
22266-3058030803410 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6534178,9172,0520942,11,616 根据要求
22266-3058030803510 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6535184177,120942,11,616 根据要求
22266-3058030803610 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6536189182,1525942,11,616 根据要求
22266-3058030803710 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6537194,1187,225942,11,616 根据要求
22266-3058030803810 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6538199,1192,2425942,11,616 根据要求
22266-3058030803910 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6539204,2197,2925942,11,616 根据要求
22266-3058030804010 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6540209,2202,3425942,11,616 根据要求
22266-3058030804110 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6541215,8207,3925942,11,616 根据要求
22266-3058030804210 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6542220,8212,4425942,11,616 根据要求
22266-3058030804410 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6544230,9222,5325942,11,616 根据要求
22266-3058030804510 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6545236227,5825942,11,616 根据要求
22266-3058030804610 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6546241236,6325942,11,616 根据要求
22266-3058030804810 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6548251,1242,7325942,11,616 根据要求
22266-3058030805010 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6550261,2252,8225942,11,616 根据要求
22266-3058030805210 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6552271,3262,9225942,11,616 根据要求
22266-3058030805510 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6555286,5278,0825942,11,616 根据要求
22266-3058030805710 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6557296,6288,1825942,11,616 根据要求
22266-3058030806010 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6560311,7303,3225942,11,616 根据要求
22266-3058030806410 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6564331,9323,5330942,11,616 根据要求
22266-3058030806510 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6565337328,5830942,11,616 根据要求
22266-3058030807010 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6570362,2353,8430942,11,616 根据要求
22266-3058030807510 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6575387,5379,0930942,11,616 根据要求
22266-3058030807610 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6576392,5384,1630942,11,616 根据要求
22266-3058030808010 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6580412,7404,3530942,11,616 根据要求
22266-3058030809010 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6590463,3454,8830942,11,616 根据要求
22266-3058030809510 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6595488,5480,1430942,11,616 根据要求
22266-3058030811410 B-35/8 x 3/815,875 x 9,65114584,5576,1330942,11,616 根据要求
22266-3058030812510 B-35/8 x 3/815,875 x 9,65125640,1631,7130942,11,616 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83