norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
双排轮盘 8.0 mm x 3.0 mm DIN ISO 606
22265

双排轮盘 8.0 mm x 3.0 mm DIN ISO 606

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:低碳钢制规格:亮色,未经硬化处理(不可硬化)。提示:滚子链条轮盘, 符合 DIN ISO 606。链轮盘有定心孔或经过预钻孔。(可能因制造技术而异)。因此,表中给出的尺寸 D3 max. 是所提供链轮盘的最大孔值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22265 双排轮盘 8.0 mm x 3.0 mm DIN ISO 606 246 kB

图纸

双排轮盘 8.0 mm x 3.0 mm DIN ISO 606

商品选择/筛选

订货号

ISO 编号节距
mm
齿数

D

D1D3
max.
B1B2CRCAD配件价格订购
22265-2080003000805 B-28,0 x 3,0823,420,982,78,30,88 根据要求
22265-2080003000905 B-28,0 x 3,0925,923,3982,78,30,88 根据要求
22265-2080003001005 B-28,0 x 3,01028,425,8982,78,30,88 根据要求
22265-2080003001105 B-28,0 x 3,0113128,3982,78,30,88 根据要求
22265-2080003001205 B-28,0 x 3,01233,730,9182,78,30,88 根据要求
22265-2080003001305 B-28,0 x 3,01336,733,4282,78,30,88 根据要求
22265-2080003001405 B-28,0 x 3,01439,235,9582,78,30,88 根据要求
22265-2080003001505 B-28,0 x 3,01541,738,4882,78,30,88 根据要求
22265-2080003001605 B-28,0 x 3,01644,241,01102,78,30,88 根据要求
22265-2080003001705 B-28,0 x 3,01746,743,53102,78,30,88 根据要求
22265-2080003001805 B-28,0 x 3,01849,246,07102,78,30,88 根据要求
22265-2080003001905 B-28,0 x 3,01951,748,61102,78,30,88 根据要求
22265-2080003002105 B-28,0 x 3,02157,253,67102,78,30,88 根据要求
22265-2080003002205 B-28,0 x 3,02259,456,21102,78,30,88 根据要求
22265-2080003002305 B-28,0 x 3,02362,258,75102,78,30,88 根据要求
22265-2080003002405 B-28,0 x 3,02464,761,29102,78,30,88 根据要求
22265-2080003002505 B-28,0 x 3,02567,263,83102,78,30,88 根据要求
22265-2080003002605 B-28,0 x 3,02669,766,37122,78,30,88 根据要求
22265-2080003002805 B-28,0 x 3,02874,771,45122,78,30,88 根据要求
22265-2080003003005 B-28,0 x 3,03080,276,53122,78,30,88 根据要求
22265-2080003003205 B-28,0 x 3,03285,281,61122,78,30,88 根据要求
22265-2080003003405 B-28,0 x 3,03490,286,7122,78,30,88 根据要求
22265-2080003003505 B-28,0 x 3,03592,789,24122,78,30,88 根据要求
22265-2080003003605 B-28,0 x 3,03695,291,79122,78,30,88 根据要求
22265-2080003003805 B-28,0 x 3,038100,296,88122,78,30,88 根据要求
22265-2080003004005 B-28,0 x 3,040105,2101,97122,78,30,88 根据要求
22265-2080003004605 B-28,0 x 3,046121,2117,23162,78,30,88 根据要求
22265-2080003004805 B-28,0 x 3,048125,5122,32162,78,30,88 根据要求
22265-2080003005005 B-28,0 x 3,050131,5127,41162,78,30,88 根据要求
22265-2080003005205 B-28,0 x 3,052136,6132,49162,78,30,88 根据要求
22265-2080003005705 B-28,0 x 3,057149,3145,22162,78,30,88 根据要求
22265-2080003006005 B-28,0 x 3,060156152,85162,78,30,88 根据要求
22265-2080003007605 B-28,0 x 3,076196,7193,59202,78,30,88 根据要求
22265-2080003008005 B-28,0 x 3,080208,1203,77202,78,30,88 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83