norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
双排轮盘 3/4" x 7/16" DIN ISO 606
22265

双排轮盘 3/4" x 7/16" DIN ISO 606

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:低碳钢制规格:亮色,未经硬化处理(不可硬化)。提示:滚子链条轮盘, 符合 DIN ISO 606。链轮盘有定心孔或经过预钻孔。(可能因制造技术而异)。因此,表中给出的尺寸 D3 max. 是所提供链轮盘的最大孔值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22265 双排轮盘 3/4" x 7/16" DIN ISO 606 251 kB

图纸

双排轮盘 3/4" x 7/16" DIN ISO 606

商品选择/筛选

订货号

ISO 编号节距
英寸
节距
mm
齿数

D

D1D3
max.
B1B2CRCAD配件价格订购
22265-3034071600812 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6885849,781210,830,3219 根据要求
22265-3034071601012 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,681069,861,641210,830,3219 根据要求
22265-3034071601212 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,681281,873,51410,830,3219 根据要求
22265-3034071601312 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,681387,879,591410,830,3219 根据要求
22265-3034071601412 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,681493,885,611610,830,3219 根据要求
22265-3034071601512 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,681599,891,631610,830,3219 根据要求
22265-3034071601612 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6816105,897,651610,830,3219 根据要求
22265-3034071601712 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6817111,9103,671610,830,3219 根据要求
22265-3034071601812 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6818117,9109,711610,830,3219 根据要求
22265-3034071602012 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6820130121,781610,830,3219 根据要求
22265-3034071602112 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6821136127,822010,830,3219 根据要求
22265-3034071602212 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6822142133,862010,830,3219 根据要求
22265-3034071602312 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6823148,1139,92010,830,3219 根据要求
22265-3034071603012 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6830190,4182,252010,830,3219 根据要求
22265-3034071603412 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6834214,6206,462010,830,3219 根据要求
22265-3034071603612 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6836226,8218,582510,830,3219 根据要求
22265-3034071603912 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6839244,9236,752510,830,3219 根据要求
22265-3034071604512 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6845283,2273,12510,830,3219 根据要求
22265-3034071604812 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6848301,4291,272510,830,3219 根据要求
22265-3034071605712 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6857355,9345,812510,830,3219 根据要求
22265-3034071605812 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6858362351,872510,830,3219 根据要求
22265-3034071606012 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6860374,1363,992510,830,3219 根据要求
22265-3034071606412 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6864398,3388,243010,830,3219 根据要求
22265-3034071606512 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6865404,4394,293010,830,3219 根据要求
22265-3034071606812 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6868422,6412,493010,830,3219 根据要求
22265-3034071607012 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6870434,7424,613010,830,3219 根据要求
22265-3034071607212 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6872446,8436,743010,830,3219 根据要求
22265-3034071607512 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6875465454,913010,830,3219 根据要求
22265-3034071607612 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6876471,1460,993010,830,3219 根据要求
22265-3034071608012 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6880495,3485,223010,830,3219 根据要求
22265-3034071608512 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6885525,6515,553010,830,3219 根据要求
22265-3034071609012 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6890555,9545,863010,830,3219 根据要求
22265-3034071609512 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6895586,2576,173010,830,3219 根据要求
22265-3034071610012 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,68100616,6606,473010,830,3219 根据要求
22265-3034071611412 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,68114701,4691,363010,830,3219 根据要求
22265-3034071612512 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,68125768,1758,053010,830,3219 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83