norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
双排轮盘 1" x 17.02 mm DIN ISO 606
22265

双排轮盘 1" x 17.02 mm DIN ISO 606

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:低碳钢制规格:亮色,未经硬化处理(不可硬化)。提示:滚子链条轮盘, 符合 DIN ISO 606。链轮盘有定心孔或经过预钻孔。(可能因制造技术而异)。因此,表中给出的尺寸 D3 max. 是所提供链轮盘的最大孔值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22265 双排轮盘 1" x 17.02 mm DIN ISO 606 247 kB

图纸

双排轮盘 1" x 17.02 mm DIN ISO 606

商品选择/筛选

订货号

ISO 编号节距
英寸
节距
mm
齿数

D

D1D3
max.
B1B2CRCAD配件价格订购
22265-3100170200816 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,02877,966,371615,847,72,526 根据要求
22265-3100170201016 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,021093,882,191615,847,72,526 根据要求
22265-3100170201116 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0211101,790,142015,847,72,526 根据要求
22265-3100170201216 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0212109,798,142015,847,72,526 根据要求
22265-3100170201316 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0213117,7106,122015,847,72,526 根据要求
22265-3100170201516 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0215133,7122,172015,847,72,526 根据要求
22265-3100170201616 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0216141,8130,22015,847,72,526 根据要求
22265-3100170201716 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0217149,8138,222015,847,72,526 根据要求
22265-3100170201916 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0219165,9154,332015,847,72,526 根据要求
22265-3100170202016 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0220173,9162,382015,847,72,526 根据要求
22265-3100170204416 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0244369,8356,062515,847,72,526 根据要求
22265-3100170204516 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0245377,9364,122515,847,72,526 根据要求
22265-3100170204616 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0246386372,212515,847,72,526 根据要求
22265-3100170204816 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0248402,1388,362515,847,72,526 根据要求
22265-3100170205016 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0250418,3404,522515,847,72,526 根据要求
22265-3100170205216 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0252434,5420,673015,847,72,526 根据要求
22265-3100170205516 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0255458,7444,933015,847,72,526 根据要求
22265-3100170205616 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0256466,8453,014015,847,72,526 根据要求
22265-3100170205716 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0257474,9461,074015,847,72,526 根据要求
22265-3100170206016 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0260499,1485,324015,847,72,526 根据要求
22265-3100170206216 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0262515,3501,54015,847,72,526 根据要求
22265-3100170206516 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0265539,5525,734015,847,72,526 根据要求
22265-3100170206816 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0268563,8549,984015,847,72,526 根据要求
22265-3100170207016 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0270579,9566,144015,847,72,526 根据要求
22265-3100170207216 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0272596,1582,324015,847,72,526 根据要求
22265-3100170207516 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0275620,3606,554015,847,72,526 根据要求
22265-3100170207616 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0276628,4614,654015,847,72,526 根据要求
22265-3100170208016 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0280660,7646,964015,847,72,526 根据要求
22265-3100170208516 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0285701,2687,44015,847,72,526 根据要求
22265-3100170209016 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0290741,6727,814015,847,72,526 根据要求
22265-3100170209516 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0295782768,224015,847,72,526 根据要求
22265-3100170210016 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,02100822,4808,634015,847,72,526 根据要求
22265-3100170211416 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,02114935,6921,824015,847,72,526 根据要求
22265-3100170212516 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,021251024,51010,734015,847,72,526 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83