norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
轮盘,单排 1" x 17.02 mm DIN ISO 606
22264

轮盘,单排 1" x 17.02 mm DIN ISO 606

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:低碳钢制规格:亮色,未经硬化处理(不可硬化)。提示:滚子链条轮盘, 符合 DIN ISO 606。链轮盘有定心孔或经过预钻孔。(可能因制造技术而异)。因此,表中给出的尺寸 D3 max. 是所提供链轮盘的最大孔值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22264 轮盘,单排 1" x 17.02 mm DIN ISO 606 288 kB

图纸

轮盘,单排 1" x 17.02 mm DIN ISO 606

商品选择/筛选

订货号

ISO 编号节距
英寸
节距
mm
齿数

D

D1D3
max.
B1CRCAD配件价格订购
22264-1100170200816 B-11X17,02mm25,4 x 17,02877,966,371616,22,526 根据要求
22264-1100170200916 B-11X17,02mm25,4 x 17,02985,874,271616,22,526 根据要求
22264-1100170201016 B-11X17,02mm25,4 x 17,021093,882,191616,22,526 根据要求
22264-1100170201116 B-11X17,02mm25,4 x 17,0211101,790,141616,22,526 根据要求
22264-1100170201216 B-11X17,02mm25,4 x 17,0212109,798,141616,22,526 根据要求
22264-1100170201316 B-11X17,02mm25,4 x 17,0213117,7106,121616,22,526 根据要求
22264-1100170201416 B-11X17,02mm25,4 x 17,0214125,7114,151616,22,526 根据要求
22264-1100170201516 B-11X17,02mm25,4 x 17,0215133,7122,171616,22,526 根据要求
22264-1100170201616 B-11X17,02mm25,4 x 17,0216141,8130,22016,22,526 根据要求
22264-1100170201716 B-11X17,02mm25,4 x 17,0217149,8138,222016,22,526 根据要求
22264-1100170201816 B-11X17,02mm25,4 x 17,0218157,8146,282016,22,526 根据要求
22264-1100170201916 B-11X17,02mm25,4 x 17,0219165,9154,332016,22,526 根据要求
22264-1100170202016 B-11X17,02mm25,4 x 17,0220173,9162,382016,22,526 根据要求
22264-1100170202116 B-11X17,02mm25,4 x 17,0221182170,432016,22,526 根据要求
22264-1100170202216 B-11X17,02mm25,4 x 17,0222190,1178,482016,22,526 根据要求
22264-1100170202316 B-11X17,02mm25,4 x 17,0223198,1186,532016,22,526 根据要求
22264-1100170202416 B-11X17,02mm25,4 x 17,0224206,2194,592016,22,526 根据要求
22264-1100170202516 B-11X17,02mm25,4 x 17,0225214,2202,662016,22,526 根据要求
22264-1100170202616 B-11X17,02mm25,4 x 17,0226222,3210,722016,22,526 根据要求
22264-1100170202716 B-11X17,02mm25,4 x 17,0227230,4218,792016,22,526 根据要求
22264-1100170202816 B-11X17,02mm25,4 x 17,0228238,4226,852016,22,526 根据要求
22264-1100170202916 B-11X17,02mm25,4 x 17,0229246,5234,922016,22,526 根据要求
22264-1100170203016 B-11X17,02mm25,4 x 17,0230254,62432016,22,526 根据要求
22264-1100170203116 B-11X17,02mm25,4 x 17,0231262,6251,082516,22,526 根据要求
22264-1100170203216 B-11X17,02mm25,4 x 17,0232270,7259,132516,22,526 根据要求
22264-1100170203316 B-11X17,02mm25,4 x 17,0233278,8267,212516,22,526 根据要求
22264-1100170203416 B-11X17,02mm25,4 x 17,0234286,9275,282516,22,526 根据要求
22264-1100170203516 B-11X17,02mm25,4 x 17,0235294,9283,362516,22,526 根据要求
22264-1100170203616 B-11X17,02mm25,4 x 17,0236303291,442516,22,526 根据要求
22264-1100170203716 B-11X17,02mm25,4 x 17,0237311,1299,512516,22,526 根据要求
22264-1100170203816 B-11X17,02mm25,4 x 17,0238319,2307,592516,22,526 根据要求
22264-1100170203916 B-11X17,02mm25,4 x 17,0239327,2315,672516,22,526 根据要求
22264-1100170204016 B-11X17,02mm25,4 x 17,0240335,3323,732516,22,526 根据要求
22264-1100170204116 B-11X17,02mm25,4 x 17,0241345,6331,822516,22,526 根据要求
22264-1100170204216 B-11X17,02mm25,4 x 17,0242353,7339,92516,22,526 根据要求
22264-1100170204316 B-11X17,02mm25,4 x 17,0243361,7347,982516,22,526 根据要求
22264-1100170204416 B-11X17,02mm25,4 x 17,0244369,8356,062516,22,526 根据要求
22264-1100170204516 B-11X17,02mm25,4 x 17,0245377,9364,122516,22,526 根据要求
22264-1100170204616 B-11X17,02mm25,4 x 17,0246386372,212516,22,526 根据要求
22264-1100170204716 B-11X17,02mm25,4 x 17,0247394,1380,292516,22,526 根据要求
22264-1100170204816 B-11X17,02mm25,4 x 17,0248402,1388,362516,22,526 根据要求
22264-1100170204916 B-11X17,02mm25,4 x 17,0249410,2396,442516,22,526 根据要求
22264-1100170205016 B-11X17,02mm25,4 x 17,0250418,3404,522516,22,526 根据要求
22264-1100170205116 B-11X17,02mm25,4 x 17,0251426,4412,63016,22,526 根据要求
22264-1100170205216 B-11X17,02mm25,4 x 17,0252434,5420,673016,22,526 根据要求
22264-1100170205316 B-11X17,02mm25,4 x 17,0253442,5428,753016,22,526 根据要求
22264-1100170205416 B-11X17,02mm25,4 x 17,0254450,6436,853016,22,526 根据要求
22264-1100170205516 B-11X17,02mm25,4 x 17,0255458,7444,933016,22,526 根据要求
22264-1100170205616 B-11X17,02mm25,4 x 17,0256466,8453,013016,22,526 根据要求
22264-1100170205716 B-11X17,02mm25,4 x 17,0257474,9461,073016,22,526 根据要求
22264-1100170205816 B-11X17,02mm25,4 x 17,0258482,9469,163016,22,526 根据要求
22264-1100170206016 B-11X17,02mm25,4 x 17,0260499,1485,323016,22,526 根据要求
22264-1100170206216 B-11X17,02mm25,4 x 17,0262515,3501,53016,22,526 根据要求
22264-1100170206416 B-11X17,02mm25,4 x 17,0264531,4517,653016,22,526 根据要求
22264-1100170206516 B-11X17,02mm25,4 x 17,0265539,5525,733016,22,526 根据要求
22264-1100170206816 B-11X17,02mm25,4 x 17,0268563,8549,983016,22,526 根据要求
22264-1100170207016 B-11X17,02mm25,4 x 17,0270579,9566,143016,22,526 根据要求
22264-1100170207216 B-11X17,02mm25,4 x 17,0272596,1582,323016,22,526 根据要求
22264-1100170207516 B-11X17,02mm25,4 x 17,0275620,3606,553016,22,526 根据要求
22264-1100170207616 B-11X17,02mm25,4 x 17,0276628,4614,653016,22,526 根据要求
22264-1100170207816 B-11X17,02mm25,4 x 17,0278644,6630,83016,22,526 根据要求
22264-1100170208016 B-11X17,02mm25,4 x 17,0280660,7646,963016,22,526 根据要求
22264-1100170208516 B-11X17,02mm25,4 x 17,0285701,2687,43016,22,526 根据要求
22264-1100170209016 B-11X17,02mm25,4 x 17,0290741,63727,813016,22,526 根据要求
22264-1100170209516 B-11X17,02mm25,4 x 17,0295782768,223016,22,526 根据要求
22264-1100170210016 B-11X17,02mm25,4 x 17,02100822,4808,633016,22,526 根据要求
22264-1100170211016 B-11X17,02mm25,4 x 17,02110903,3889,483016,22,526 根据要求
22264-1100170211416 B-11X17,02mm25,4 x 17,02114935,6921,823016,22,526 根据要求
22264-1100170212016 B-11X17,02mm25,4 x 17,02120984,1970,333016,22,526 根据要求
22264-1100170212516 B-11X17,02mm25,4 x 17,021251024,51010,733016,22,526 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83