norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
单排链轮 3/4" x 7/16",不锈钢DIN ISO 606
22255

单排链轮 3/4" x 7/16",不锈钢 DIN ISO 606

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

不锈钢 1.4305。

规格:亮色。提示:滚子链条链轮,带单侧轮毂, 符合 DIN ISO 606。
链轮有定心孔或经过预钻孔。(可能因制造技术而异)。因此,表中给出的尺寸 D3 max. 是提供链轮的最大孔值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22255 单排链轮 3/4" x 7/16",不锈钢DIN ISO 606 314 kB

图纸

单排链轮 3/4" x 7/16",不锈钢DIN ISO 606

商品选择/筛选

订货号

ISO 编号节距
英寸
节距
mm
齿数

D

D1D2D3
max.
B1LCRCAD配件价格订购
22255-1034071601312 B-13/4X7/1619,05 x 11,681387,879,59581611,135219 根据要求
22255-1034071601612 B-13/4X7/1619,05 x 11,6816105,897,65751611,135219 根据要求
22255-1034071601712 B-13/4X7/1619,05 x 11,6817111,9103,67801611,135219 根据要求
22255-1034071601812 B-13/4X7/1619,05 x 11,6818117,9109,71801611,135219 根据要求
22255-1034071601912 B-13/4X7/1619,05 x 11,6819123,9115,75801611,135219 根据要求
22255-1034071602012 B-13/4X7/1619,05 x 11,6820130121,78801611,135219 根据要求
22255-1034071602112 B-13/4X7/1619,05 x 11,6821136127,82902011,140219 根据要求
22255-1034071602312 B-13/4X7/1619,05 x 11,6823148,1139,9902011,140219 根据要求