norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
单排链轮 1/2" x 5/16",不锈钢DIN ISO 606
22255

单排链轮 1/2" x 5/16",不锈钢 DIN ISO 606

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

不锈钢 1.4305。

规格:亮色。提示:滚子链条链轮,带单侧轮毂, 符合 DIN ISO 606。
链轮有定心孔或经过预钻孔。(可能因制造技术而异)。因此,表中给出的尺寸 D3 max. 是提供链轮的最大孔值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22255 单排链轮 1/2" x 5/16",不锈钢DIN ISO 606 305 kB

图纸

单排链轮 1/2" x 5/16",不锈钢DIN ISO 606

商品选择/筛选

订货号

ISO 编号节距
英寸
节距
mm
齿数

D

D1D2D3
max.
B1LCRCAD配件价格订购
22255-1012051601208 B-11/2X5/1612,7 x 7,751253,949,0733107,2281,313 根据要求
22255-1012051601308 B-11/2X5/1612,7 x 7,751357,953,0637107,2281,313 根据要求
22255-1012051601408 B-11/2X5/1612,7 x 7,751461,957,0741107,2281,313 根据要求
22255-1012051601508 B-11/2X5/1612,7 x 7,751565,961,0945107,2281,313 根据要求
22255-1012051601608 B-11/2X5/1612,7 x 7,751669,965,150127,2281,313 根据要求
22255-1012051601708 B-11/2X5/1612,7 x 7,75177469,1152127,2281,313 根据要求
22255-1012051601808 B-11/2X5/1612,7 x 7,75187873,1456127,2281,313 根据要求
22255-1012051601908 B-11/2X5/1612,7 x 7,75198277,1660127,2281,313 根据要求
22255-1012051602008 B-11/2X5/1612,7 x 7,75208681,1964127,2281,313 根据要求
22255-1012051602108 B-11/2X5/1612,7 x 7,752190,185,2268147,2281,313 根据要求
22255-1012051602308 B-11/2X5/1612,7 x 7,752398,193,2770147,2281,313 根据要求
22255-1012051602508 B-11/2X5/1612,7 x 7,7525106,2101,3370147,2281,313 根据要求
22255-1012051603008 B-11/2X5/1612,7 x 7,7530126,3121,580167,2301,313 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83