norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
三排链轮 5/8" x 3/8" DIN ISO 606
22254

三排链轮 5/8" x 3/8" DIN ISO 606

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制 C45。规格:亮色,未经硬化处理。提示:滚子链条链轮,带单侧轮毂, 符合 DIN ISO 606。
链轮有定心孔或经过预钻孔。(可能因制造技术而异)。因此,表中给出的尺寸 D3 max. 是提供链轮的最大孔值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22254 三排链轮 5/8" x 3/8" DIN ISO 606 324 kB

图纸

三排链轮 5/8" x 3/8" DIN ISO 606

商品选择/筛选

订货号

ISO 编号节距
英寸
节距
mm
齿数

D

D1D2D3
max.
B1B3LCRCAD配件价格订购
22254-3058030800810 B-35/8X3/815,875 x 9,65848,441,482512942,1551,616 根据要求
22254-3058030800910 B-35/8X3/815,875 x 9,65953,346,423012942,1551,616 根据要求
22254-3058030801010 B-35/8X3/815,875 x 9,651058,351,373516942,1551,616 根据要求
22254-3058030801510 B-35/8X3/815,875 x 9,651583,276,365916942,1551,616 根据要求
22254-3058030801610 B-35/8X3/815,875 x 9,651688,381,376416942,1601,616 根据要求
22254-3058030801710 B-35/8X3/815,875 x 9,651793,386,396916942,1601,616 根据要求
22254-3058030801810 B-35/8X3/815,875 x 9,651898,391,427416942,1601,616 根据要求
22254-3058030802410 B-35/8X3/815,875 x 9,6524128,5121,6210020942,1601,616 根据要求
22254-3058030802910 B-35/8X3/815,875 x 9,6529153,7146,8311520942,1601,616 根据要求
22254-3058030805710 B-35/8X3/815,875 x 9,6557296,6288,1813625942,1741,616 根据要求
22254-3058030807610 B-35/8X3/815,875 x 9,6576392,5384,1614530942,1751,616 根据要求
22254-3058030809510 B-35/8X3/815,875 x 9,6595488,5480,1414530942,1751,616 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83