|
|
22254三排链轮 1" x 17.02 mm DIN ISO 606 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制 C45。规格:亮色,未经硬化处理。提示:滚子链条链轮,带单侧轮毂, 符合 DIN ISO 606。 链轮有定心孔或经过预钻孔。(可能因制造技术而异)。因此,表中给出的尺寸 D3 max. 是提供链轮的最大孔值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | ISO 编号 | 节距 英寸 | 节距 mm | 齿数 | D
| D1 | D2 | D3 max. | B1 | B3 | L | C | R | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
22254-31001702008 | 16 B-3 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 8 | 77,9 | 66,37 | 42 | 20 | 15,8 | 79,6 | 95 | 2,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 22254-31001702009 | 16 B-3 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 9 | 85,8 | 74,27 | 50 | 20 | 15,8 | 79,6 | 95 | 2,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 22254-31001702010 | 16 B-3 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 10 | 93,8 | 82,19 | 56 | 20 | 15,8 | 79,6 | 95 | 2,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 22254-31001702011 | 16 B-3 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 11 | 101,7 | 90,14 | 64 | 25 | 15,8 | 79,6 | 100 | 2,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 22254-31001702012 | 16 B-3 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 12 | 109,7 | 98,14 | 72 | 25 | 15,8 | 79,6 | 100 | 2,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 22254-31001702013 | 16 B-3 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 13 | 117,7 | 106,12 | 80 | 25 | 15,8 | 79,6 | 100 | 2,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 22254-31001702014 | 16 B-3 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 14 | 125,7 | 114,15 | 88 | 25 | 15,8 | 79,6 | 100 | 2,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 22254-31001702015 | 16 B-3 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 15 | 133,7 | 122,17 | 96 | 25 | 15,8 | 79,6 | 100 | 2,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 22254-31001702016 | 16 B-3 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 16 | 141,8 | 130,2 | 104 | 25 | 15,8 | 79,6 | 100 | 2,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 22254-31001702017 | 16 B-3 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 17 | 149,8 | 138,22 | 112 | 25 | 15,8 | 79,6 | 100 | 2,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 22254-31001702018 | 16 B-3 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 18 | 157,8 | 146,28 | 120 | 25 | 15,8 | 79,6 | 100 | 2,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 22254-31001702019 | 16 B-3 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 19 | 165,9 | 154,33 | 128 | 25 | 15,8 | 79,6 | 100 | 2,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 22254-31001702020 | 16 B-3 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 20 | 173,9 | 162,38 | 130 | 25 | 15,8 | 79,6 | 100 | 2,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 22254-31001702021 | 16 B-3 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 21 | 182 | 170,43 | 130 | 25 | 15,8 | 79,6 | 100 | 2,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 22254-31001702022 | 16 B-3 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 22 | 190,1 | 178,48 | 130 | 25 | 15,8 | 79,6 | 100 | 2,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 22254-31001702023 | 16 B-3 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 23 | 198,1 | 186,53 | 130 | 25 | 15,8 | 79,6 | 100 | 2,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 22254-31001702024 | 16 B-3 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 24 | 206,2 | 194,59 | 130 | 25 | 15,8 | 79,6 | 100 | 2,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 22254-31001702025 | 16 B-3 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 25 | 214,2 | 202,66 | 130 | 25 | 15,8 | 79,6 | 100 | 2,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 22254-31001702026 | 16 B-3 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 26 | 222,3 | 210,72 | 130 | 30 | 15,8 | 79,6 | 100 | 2,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 22254-31001702027 | 16 B-3 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 27 | 230,4 | 218,79 | 130 | 30 | 15,8 | 79,6 | 100 | 2,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 22254-31001702028 | 16 B-3 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 28 | 238,4 | 226,85 | 130 | 30 | 15,8 | 79,6 | 100 | 2,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 22254-31001702029 | 16 B-3 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 29 | 246,5 | 234,92 | 130 | 30 | 15,8 | 79,6 | 100 | 2,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 22254-31001702030 | 16 B-3 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 30 | 254,6 | 243 | 130 | 30 | 15,8 | 79,6 | 100 | 2,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 22254-31001702031 | 16 B-3 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 31 | 262,6 | 251,08 | 140 | 30 | 15,8 | 79,6 | 100 | 2,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 22254-31001702032 | 16 B-3 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 32 | 270,7 | 259,13 | 140 | 30 | 15,8 | 79,6 | 100 | 2,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 22254-31001702033 | 16 B-3 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 33 | 278,8 | 267,21 | 140 | 30 | 15,8 | 79,6 | 100 | 2,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 22254-31001702034 | 16 B-3 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 34 | 286,9 | 275,28 | 140 | 30 | 15,8 | 79,6 | 100 | 2,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 22254-31001702035 | 16 B-3 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 35 | 294,9 | 283,36 | 140 | 30 | 15,8 | 79,6 | 100 | 2,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 22254-31001702036 | 16 B-3 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 36 | 303 | 291,44 | 140 | 30 | 15,8 | 79,6 | 100 | 2,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 22254-31001702038 | 16 B-3 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 38 | 319,2 | 307,59 | 140 | 30 | 15,8 | 79,6 | 100 | 2,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 22254-31001702040 | 16 B-3 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 40 | 335,3 | 323,73 | 140 | 30 | 15,8 | 79,6 | 100 | 2,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 22254-31001702045 | 16 B-3 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 45 | 377,9 | 364,12 | 160 | 30 | 15,8 | 79,6 | 110 | 2,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 22254-31001702050 | 16 B-3 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 50 | 418,3 | 404,52 | 160 | 30 | 15,8 | 79,6 | 110 | 2,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 22254-31001702057 | 16 B-3 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 57 | 474,9 | 461,07 | 180 | 40 | 15,8 | 79,6 | 112 | 2,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 22254-31001702076 | 16 B-3 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 76 | 628,4 | 614,65 | 180 | 40 | 15,8 | 79,6 | 112 | 2,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 22254-31001702095 | 16 B-3 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 95 | 782 | 768,22 | 180 | 40 | 15,8 | 79,6 | 112 | 2,5 | 26 |  | | 根据要求 | |
|
|