norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
双排链轮 5/8" x 3/8" DIN ISO 606
22253

双排链轮 5/8" x 3/8" DIN ISO 606

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制 C45。规格:亮色,未经硬化处理。提示:滚子链条链轮,带单侧轮毂, 符合 DIN ISO 606。
链轮有定心孔或经过预钻孔。(可能因制造技术而异)。因此,表中给出的尺寸 D3 max. 是提供链轮的最大孔值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22253 双排链轮 5/8" x 3/8" DIN ISO 606 326 kB

图纸

双排链轮 5/8" x 3/8" DIN ISO 606

商品选择/筛选

订货号

ISO 编号节距
英寸
节距
mm
齿数

D

D1D2D3
max.
B1B2LCRCAD配件价格订购
22253-2058030800910 B-25/8 x 3/815,875 x 9,65953,346,423012925,5401,616 根据要求
22253-2058030801010 B-25/8 x 3/815,875 x 9,651058,351,373512925,5401,616 根据要求
22253-2058030801110 B-25/8 x 3/815,875 x 9,651163,256,343916925,5401,616 根据要求
22253-2058030801210 B-25/8 x 3/815,875 x 9,651268,261,344416925,5401,616 根据要求
22253-2058030801310 B-25/8 x 3/815,875 x 9,651373,266,324916925,5401,616 根据要求
22253-2058030801410 B-25/8 x 3/815,875 x 9,651478,271,345416925,5401,616 根据要求
22253-2058030801510 B-25/8 x 3/815,875 x 9,651583,276,365916925,5401,616 根据要求
22253-2058030801610 B-25/8 x 3/815,875 x 9,651688,381,376416925,5451,616 根据要求
22253-2058030801710 B-25/8 x 3/815,875 x 9,651793,386,396916925,5451,616 根据要求
22253-2058030801810 B-25/8 x 3/815,875 x 9,651898,391,427416925,5451,616 根据要求
22253-2058030801910 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6519103,396,457916925,5451,616 根据要求
22253-2058030802010 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6520108,4101,498416925,5451,616 根据要求
22253-2058030802110 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6521113,4106,528516925,5451,616 根据要求
22253-2058030802210 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6522118,4111,559016925,5451,616 根据要求
22253-2058030802310 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6523123,5116,589516925,5451,616 根据要求
22253-2058030802410 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6524128,5121,6210016925,5451,616 根据要求
22253-2058030802510 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6525133,6126,6610516925,5451,616 根据要求
22253-2058030803010 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6530158,8151,8712020925,5451,616 根据要求
22253-2058030803310 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6533173,916712020925,5451,616 根据要求
22253-2058030803710 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6537194,1187,212020925,5451,616 根据要求
22253-2058030803910 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6539204,2197,2912020925,5451,616 根据要求
22253-2058030804010 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6540209,2202,3412020925,5451,616 根据要求
22253-2058030804510 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6545236227,5812025925,5591,616 根据要求
22253-2058030804810 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6548251,1242,7312025925,5591,616 根据要求
22253-2058030805010 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6550261,2252,8212025925,5591,616 根据要求
22253-2058030805710 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6557296,6288,1812025925,5591,616 根据要求
22253-2058030806010 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6560311,7303,3212025925,5591,616 根据要求
22253-2058030807610 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6576392,5384,1612025925,5591,616 根据要求
22253-2058030809510 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6595488,5480,1414530925,5581,616 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83