norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
双排链轮 3/8" x 7/32" DIN ISO 606
22253

双排链轮 3/8" x 7/32" DIN ISO 606

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制 C45。规格:亮色,未经硬化处理。提示:滚子链条链轮,带单侧轮毂, 符合 DIN ISO 606。
链轮有定心孔或经过预钻孔。(可能因制造技术而异)。因此,表中给出的尺寸 D3 max. 是提供链轮的最大孔值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22253 双排链轮 3/8" x 7/32" DIN ISO 606 327 kB

图纸

双排链轮 3/8" x 7/32" DIN ISO 606

商品选择/筛选

订货号

ISO 编号节距
英寸
节距
mm
齿数

D

D1D2D3
max.
B1B2LCRCAD配件价格订购
22253-2038073200806 B-23/8 x 7/329,525 x 5,72828,624,891585,215,425110 根据要求
22253-2038073200906 B-23/8 x 7/329,525 x 5,72931,527,851885,215,425110 根据要求
22253-2038073201006 B-23/8 x 7/329,525 x 5,721034,530,822085,215,425110 根据要求
22253-2038073201106 B-23/8 x 7/329,525 x 5,721137,533,822105,215,430110 根据要求
22253-2038073201206 B-23/8 x 7/329,525 x 5,721240,536,825105,215,430110 根据要求
22253-2038073201406 B-23/8 x 7/329,525 x 5,721446,542,831105,215,430110 根据要求
22253-2038073201506 B-23/8 x 7/329,525 x 5,721549,545,8134105,215,430110 根据要求
22253-2038073201606 B-23/8 x 7/329,525 x 5,721652,548,8237125,215,430110 根据要求
22253-2038073201706 B-23/8 x 7/329,525 x 5,721755,551,8340125,215,430110 根据要求
22253-2038073201806 B-23/8 x 7/329,525 x 5,721858,654,8543125,215,430110 根据要求
22253-2038073201906 B-23/8 x 7/329,525 x 5,721961,657,8746125,215,430110 根据要求
22253-2038073202006 B-23/8 x 7/329,525 x 5,722064,660,8949125,215,430110 根据要求
22253-2038073202106 B-23/8 x 7/329,525 x 5,722167,663,9152165,215,430110 根据要求
22253-2038073202206 B-23/8 x 7/329,525 x 5,722270,666,9355165,215,430110 根据要求
22253-2038073202306 B-23/8 x 7/329,525 x 5,722373,769,9558165,215,430110 根据要求
22253-2038073202406 B-23/8 x 7/329,525 x 5,722476,772,9761165,215,430110 根据要求
22253-2038073202506 B-23/8 x 7/329,525 x 5,722579,77664165,215,430110 根据要求
22253-2038073202706 B-23/8 x 7/329,525 x 5,722785,782,0470165,215,430110 根据要求
22253-2038073202806 B-23/8 x 7/329,525 x 5,722888,885,0773165,215,430110 根据要求
22253-2038073203006 B-23/8 x 7/329,525 x 5,723094,891,1279165,215,430110 根据要求
22253-2038073203106 B-23/8 x 7/329,525 x 5,723197,994,1580165,215,430110 根据要求
22253-2038073203406 B-23/8 x 7/329,525 x 5,7234106,9103,2380165,215,430110 根据要求
22253-2038073203506 B-23/8 x 7/329,525 x 5,7235110106,2680165,215,430110 根据要求
22253-2038073203806 B-23/8 x 7/329,525 x 5,7238119115,3490165,215,430110 根据要求
22253-2038073203906 B-23/8 x 7/329,525 x 5,7239122,1118,3790165,215,430110 根据要求
22253-2038073204006 B-23/8 x 7/329,525 x 5,7240125,1121,490165,215,430110 根据要求
22253-2038073204506 B-23/8 x 7/329,525 x 5,7245141,1136,5488205,215,450110 根据要求
22253-2038073204806 B-23/8 x 7/329,525 x 5,7248150,2145,6488205,215,450110 根据要求
22253-2038073205006 B-23/8 x 7/329,525 x 5,7250156,3151,6988205,215,450110 根据要求
22253-2038073205706 B-23/8 x 7/329,525 x 5,7257177,5172,9188205,215,450110 根据要求
22253-2038073207606 B-23/8 x 7/329,525 x 5,7276235,1230,4988255,215,450110 根据要求
22253-2038073209506 B-23/8 x 7/329,525 x 5,7295292,7288,08108255,215,450110 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83