norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
双排链轮 1/2" x 5/16" DIN ISO 606
22253

双排链轮 1/2" x 5/16" DIN ISO 606

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制 C45。规格:亮色,未经硬化处理。提示:滚子链条链轮,带单侧轮毂, 符合 DIN ISO 606。
链轮有定心孔或经过预钻孔。(可能因制造技术而异)。因此,表中给出的尺寸 D3 max. 是提供链轮的最大孔值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22253 双排链轮 1/2" x 5/16" DIN ISO 606 328 kB

图纸

双排链轮 1/2" x 5/16" DIN ISO 606

商品选择/筛选

订货号

ISO 编号节距
英寸
节距
mm
齿数

D

D1D2D3
max.
B1B2L
max.
CRCAD配件价格订购
22253-2012051600808 B-21/2X5/1612,7 x 7,7583833,182010721321,313 根据要求
22253-2012051600908 B-21/2X5/1612,7 x 7,7594237,132410721321,313 根据要求
22253-2012051601008 B-21/2X5/1612,7 x 7,751045,941,12810721321,313 根据要求
22253-2012051601108 B-21/2X5/1612,7 x 7,751149,945,073212721351,313 根据要求
22253-2012051601208 B-21/2X5/1612,7 x 7,751253,949,073512721351,313 根据要求
22253-2012051601308 B-21/2X5/1612,7 x 7,751357,953,063812721351,313 根据要求
22253-2012051601408 B-21/2X5/1612,7 x 7,751461,957,074212721351,313 根据要求
22253-2012051601508 B-21/2X5/1612,7 x 7,751565,961,094612721351,313 根据要求
22253-2012051601608 B-21/2X5/1612,7 x 7,751669,965,15016721381,313 根据要求
22253-2012051601708 B-21/2X5/1612,7 x 7,75177469,115416721381,313 根据要求
22253-2012051601808 B-21/2X5/1612,7 x 7,75187873,145816721381,313 根据要求
22253-2012051601908 B-21/2X5/1612,7 x 7,75198277,166216721381,313 根据要求
22253-2012051602008 B-21/2X5/1612,7 x 7,75208681,196616721381,313 根据要求
22253-2012051602108 B-21/2X5/1612,7 x 7,752190,185,227016721401,313 根据要求
22253-2012051602208 B-21/2X5/1612,7 x 7,752294,189,247016721401,313 根据要求
22253-2012051602308 B-21/2X5/1612,7 x 7,752398,193,277016721401,313 根据要求
22253-2012051602408 B-21/2X5/1612,7 x 7,7524102,197,297516721401,313 根据要求
22253-2012051602508 B-21/2X5/1612,7 x 7,7525106,2101,338016721401,313 根据要求
22253-2012051602608 B-21/2X5/1612,7 x 7,7526110,2105,368516721401,313 根据要求
22253-2012051602708 B-21/2X5/1612,7 x 7,7527114,2109,48516721401,313 根据要求
22253-2012051602808 B-21/2X5/1612,7 x 7,7528118,3113,429016721401,313 根据要求
22253-2012051602908 B-21/2X5/1612,7 x 7,7529122,3117,469516721401,313 根据要求
22253-2012051603008 B-21/2X5/1612,7 x 7,7530126,3121,510016721401,313 根据要求
22253-2012051603108 B-21/2X5/1612,7 x 7,7531130,4125,5410020721401,313 根据要求
22253-2012051603208 B-21/2X5/1612,7 x 7,7532134,4129,5610020721401,313 根据要求
22253-2012051603308 B-21/2X5/1612,7 x 7,7533138,4133,610020721401,313 根据要求
22253-2012051603408 B-21/2X5/1612,7 x 7,7534142,5137,6410020721401,313 根据要求
22253-2012051603508 B-21/2X5/1612,7 x 7,7535146,5141,6810020721401,313 根据要求
22253-2012051603608 B-21/2X5/1612,7 x 7,7536150,6145,7210020721401,313 根据要求
22253-2012051603708 B-21/2X5/1612,7 x 7,7537154,6149,7610020721401,313 根据要求
22253-2012051603808 B-21/2X5/1612,7 x 7,7538158,6153,810020721401,313 根据要求
22253-2012051603908 B-21/2X5/1612,7 x 7,7539162,7157,8310020721401,313 根据要求
22253-2012051604008 B-21/2X5/1612,7 x 7,7540166,7161,8710020721401,313 根据要求
22253-2012051604208 B-21/2X5/1612,7 x 7,7542176,5169,9510820721551,313 根据要求
22253-2012051604508 B-21/2X5/1612,7 x 7,7545188,6182,0710820721551,313 根据要求
22253-2012051604608 B-21/2X5/1612,7 x 7,7546192,6186,110820721551,313 根据要求
22253-2012051604808 B-21/2X5/1612,7 x 7,7548200,7194,1810820721551,313 根据要求
22253-2012051605008 B-21/2X5/1612,7 x 7,7550208,8202,2610820721551,313 根据要求
22253-2012051605708 B-21/2X5/1612,7 x 7,7557237,1230,5410825721551,313 根据要求
22253-2012051606008 B-21/2X5/1612,7 x 7,7560249,2242,6610825721551,313 根据要求
22253-2012051607608 B-21/2X5/1612,7 x 7,7576313,9307,3310825721551,313 根据要求
22253-2012051609508 B-21/2X5/1612,7 x 7,7595390,7384,1112025721551,313 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83