norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
双排链轮 1 1/4" x 3/4" DIN ISO 606
22253

双排链轮 1 1/4" x 3/4" DIN ISO 606

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制 C45。规格:亮色,未经硬化处理。提示:滚子链条链轮,带单侧轮毂, 符合 DIN ISO 606。
链轮有定心孔或经过预钻孔。(可能因制造技术而异)。因此,表中给出的尺寸 D3 max. 是提供链轮的最大孔值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22253 双排链轮 1 1/4" x 3/4" DIN ISO 606 327 kB

图纸

双排链轮 1 1/4" x 3/4" DIN ISO 606

商品选择/筛选

订货号

ISO 编号节距
英寸
节距
mm
齿数

D

D1D2D3
max.
B1B2L
max.
CRCAD配件价格订购
22253-2114034000820 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5689682,96532018,254,6-3,532 根据要求
22253-2114034000920 B-21 1/4X3/431,75 x 19,569106,592,84632018,254,6-3,532 根据要求
22253-2114034001020 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5610117102,74702018,254,6-3,532 根据要求
22253-2114034001120 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5611127112,68802518,254,6-3,532 根据要求
22253-2114034001220 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5612137122,68902518,254,6-3,532 根据要求
22253-2114034001320 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5613147,5132,651002518,254,6-3,532 根据要求
22253-2114034001420 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5614157,6142,681102518,254,6-3,532 根据要求
22253-2114034001520 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5615167,7152,721202518,254,6-3,532 根据要求
22253-2114034001620 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5616177,7162,751203018,254,6-3,532 根据要求
22253-2114034001720 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5617187,7172,781203018,254,6-3,532 根据要求
22253-2114034001820 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5618197,8182,851203018,254,6-3,532 根据要求
22253-2114034001920 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5619207,9192,911203018,254,6-3,532 根据要求
22253-2114034002020 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5620217,9202,981203018,254,6-3,532 根据要求
22253-2114034002120 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5621228213,041403018,254,6-3,532 根据要求
22253-2114034002220 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5622238,1223,111403018,254,6-3,532 根据要求
22253-2114034002320 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5623248,2233,171403018,254,6-3,532 根据要求
22253-2114034002420 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5624258,3243,231403018,254,6-3,532 根据要求
22253-2114034002520 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5625268,4253,331403018,254,6-3,532 根据要求
22253-2114034002620 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5626278,4263,41503018,254,6-3,532 根据要求
22253-2114034002720 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5627288,5273,481503018,254,6-3,532 根据要求
22253-2114034002820 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5628298,5283,561503018,254,6-3,532 根据要求
22253-2114034002920 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5629308,6293,651503018,254,6-3,532 根据要求
22253-2114034003020 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5630318,7303,751503018,254,6-3,532 根据要求
22253-2114034003120 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5631328,8313,851503018,254,6-3,532 根据要求
22253-2114034003220 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5632338,9323,911503018,254,6-3,532 根据要求
22253-2114034003420 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5634359,1344,11503018,254,6-3,532 根据要求
22253-2114034003520 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5635369,2354,21503018,254,6-3,532 根据要求
22253-2114034003620 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5636379,2364,31503018,254,6-3,532 根据要求
22253-2114034003820 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5638399,4384,491503018,254,6-3,532 根据要求
22253-2114034004020 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5640419,6404,661503018,254,6-3,532 根据要求
22253-2114034004520 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5645471,1455,171603018,254,6-3,532 根据要求
22253-2114034004620 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5646481,2465,261603018,254,6-3,532 根据要求
22253-2114034005020 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5650521,6505,651603018,254,6-3,532 根据要求
22253-2114034005720 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5657592,3576,361804018,254,6-3,532 根据要求
22253-2114034007620 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5676784,3768,321804018,254,6-3,532 根据要求
22253-2114034009520 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5695976,2960,282004018,254,6-3,532 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83