norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
双排链轮 1 1/2" x 1" DIN ISO 606
22253

双排链轮 1 1/2" x 1" DIN ISO 606

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制 C45。规格:亮色,未经硬化处理。提示:滚子链条链轮,带单侧轮毂, 符合 DIN ISO 606。
链轮有定心孔或经过预钻孔。(可能因制造技术而异)。因此,表中给出的尺寸 D3 max. 是提供链轮的最大孔值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22253 双排链轮 1 1/2" x 1" DIN ISO 606 326 kB

图纸

双排链轮 1 1/2" x 1" DIN ISO 606

商品选择/筛选

订货号

ISO 编号节距
英寸
节距
mm
齿数

D

D1D2D3
max.
B1B2LCRCAD配件价格订购
22253-2112100000924 B-21 1/2X138,1 x 25,49125111,4702523,67295438 根据要求
22253-2112100001024 B-21 1/2X138,1 x 25,410137123,29802523,67295438 根据要求
22253-2112100001124 B-21 1/2X138,1 x 25,411149135,21902523,672100438 根据要求
22253-2112100001224 B-21 1/2X138,1 x 25,412161147,221022523,672100438 根据要求
22253-2112100001324 B-21 1/2X138,1 x 25,413173159,181142523,672100438 根据要求
22253-2112100001924 B-21 1/2X138,1 x 25,419245,5231,491603023,672100438 根据要求
22253-2112100002024 B-21 1/2X138,1 x 25,420257,5243,571603023,672100438 根据要求
22253-2112100002124 B-21 1/2X138,1 x 25,421270,5255,651603023,672100438 根据要求
22253-2112100002224 B-21 1/2X138,1 x 25,422282,5267,731603023,672100438 根据要求
22253-2112100002324 B-21 1/2X138,1 x 25,423294,5279,81603023,672100438 根据要求
22253-2112100002424 B-21 1/2X138,1 x 25,424307291,881603023,672100438 根据要求
22253-2112100002524 B-21 1/2X138,1 x 25,4253193041603023,672100438 根据要求
22253-2112100002624 B-21 1/2X138,1 x 25,426331316,081603023,672100438 根据要求
22253-2112100002724 B-21 1/2X138,1 x 25,427343328,191603023,672100438 根据要求
22253-2112100002824 B-21 1/2X138,1 x 25,428355340,271603023,672100438 根据要求
22253-2112100002924 B-21 1/2X138,1 x 25,429367,5352,381603023,672100438 根据要求
22253-2112100003024 B-21 1/2X138,1 x 25,430379,5364,51603023,672100438 根据要求
22253-2112100003124 B-21 1/2X138,1 x 25,431391,5376,621604023,672100438 根据要求
22253-2112100003224 B-21 1/2X138,1 x 25,432403,5388,691604023,672100438 根据要求
22253-2112100003324 B-21 1/2X138,1 x 25,433415,5400,811604023,672100438 根据要求
22253-2112100003424 B-21 1/2X138,1 x 25,434428412,831604023,672100438 根据要求
22253-2112100003524 B-21 1/2X138,1 x 25,435440425,041604023,672100438 根据要求
22253-2112100003624 B-21 1/2X138,1 x 25,436452437,161604023,672100438 根据要求
22253-2112100003724 B-21 1/2X138,1 x 25,437464449,271604023,672100438 根据要求
22253-2112100003824 B-21 1/2X138,1 x 25,438476,5461,391604023,672100438 根据要求
22253-2112100004024 B-21 1/2X138,1 x 25,440501,5485,621604023,672100438 根据要求
22253-2112100004524 B-21 1/2X138,1 x 25,445562546,21804023,672133438 根据要求
22253-2112100005024 B-21 1/2X138,1 x 25,450622,5606,781804023,672133438 根据要求
22253-2112100005724 B-21 1/2X138,1 x 25,457707,5691,631804023,672133438 根据要求
22253-2112100007624 B-21 1/2X138,1 x 25,476939921,982004023,672133438 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83