norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
单排链轮 3/4" x 7/16" DIN ISO 606
22252

单排链轮 3/4" x 7/16" DIN ISO 606

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制 C45。
38 个以上的灰口铸铁 GG22 轮齿。
规格:亮色,未经硬化处理。提示:滚子链条链轮,带单侧轮毂, 符合 DIN ISO 606。
链轮有定心孔或经过预钻孔。(可能因制造技术而异)。因此,表中给出的尺寸 D3 max. 是提供链轮的最大孔值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22252 单排链轮 3/4" x 7/16" DIN ISO 606 304 kB

图纸

单排链轮 3/4" x 7/16" DIN ISO 606

商品选择/筛选

订货号

ISO 编号节距
英寸
节距
mm
齿数

D

D1D2D3
max.
B1LCRCAD配件价格订购
22252-1034071600812 B-13/4X7/1619,05 x 11,6885849,78311211,130219 根据要求
22252-1034071600912 B-13/4X7/1619,05 x 11,68963,955,7371211,130219 根据要求
22252-1034071601012 B-13/4X7/1619,05 x 11,681069,861,64421211,130219 根据要求
22252-1034071601112 B-13/4X7/1619,05 x 11,681175,867,61461611,135219 根据要求
22252-1034071601212 B-13/4X7/1619,05 x 11,681281,873,6521611,135219 根据要求
22252-1034071601312 B-13/4X7/1619,05 x 11,681387,879,59581611,135219 根据要求
22252-1034071601412 B-13/4X7/1619,05 x 11,681493,885,61641611,135219 根据要求
22252-1034071601512 B-13/4X7/1619,05 x 11,681599,891,63701611,135219 根据要求
22252-1034071601612 B-13/4X7/1619,05 x 11,6816105,897,65751611,135219 根据要求
22252-1034071601712 B-13/4X7/1619,05 x 11,6817111,9103,67801611,135219 根据要求
22252-1034071601812 B-13/4X7/1619,05 x 11,6818117,9109,71801611,135219 根据要求
22252-1034071601912 B-13/4X7/1619,05 x 11,6819123,9115,75801611,135219 根据要求
22252-1034071602012 B-13/4X7/1619,05 x 11,6820130121,78801611,135219 根据要求
22252-1034071602112 B-13/4X7/1619,05 x 11,6821136127,82902011,140219 根据要求
22252-1034071602212 B-13/4X7/1619,05 x 11,6822142133,86902011,140219 根据要求
22252-1034071602312 B-13/4X7/1619,05 x 11,6823148,1139,9902011,140219 根据要求
22252-1034071602412 B-13/4X7/1619,05 x 11,6824154,1145,94902011,140219 根据要求
22252-1034071602512 B-13/4X7/1619,05 x 11,6825160,2152902011,140219 根据要求
22252-1034071602612 B-13/4X7/1619,05 x 11,6826166,2158,04952011,140219 根据要求
22252-1034071602712 B-13/4X7/1619,05 x 11,6827172,3164,09952011,140219 根据要求
22252-1034071602912 B-13/4X7/1619,05 x 11,6829184,4176,19952011,140219 根据要求
22252-1034071603012 B-13/4X7/1619,05 x 11,6830190,4182,25952011,140219 根据要求
22252-1034071603212 B-13/4X7/1619,05 x 11,6832202,5194,35952011,140219 根据要求
22252-1034071603312 B-13/4X7/1619,05 x 11,6833208,6200,4952011,140219 根据要求
22252-1034071603412 B-13/4X7/1619,05 x 11,6834214,6206,46952011,140219 根据要求
22252-1034071603512 B-13/4X7/1619,05 x 11,6835220,7212,52952011,140219 根据要求
22252-1034071603612 B-13/4X7/1619,05 x 11,6836226,8218,581002011,140219 根据要求
22252-1034071603712 B-13/4X7/1619,05 x 11,6837232,8224,641002011,140219 根据要求
22252-1034071603812 B-13/4X7/1619,05 x 11,6838238,9230,691002411,156219 根据要求
22252-1034071604512 B-13/4X7/1619,05 x 11,6845283,2273,11002411,156219 根据要求
22252-1034071605712 B-13/4X7/1619,05 x 11,6857355,9345,811003011,156219 根据要求
22252-1034071607612 B-13/4X7/1619,05 x 11,6876471,1460,991003011,156219 根据要求
22252-1034071609512 B-13/4X7/1619,05 x 11,6895586,2576,171003011,165219 根据要求
22252-1034071611412 B-13/4X7/1619,05 x 11,68114701,4691,361003011,165219 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83