norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
单排链轮 1" x 17.02 mm, DIN ISO 606
22252

单排链轮 1" x 17.02 mm, DIN ISO 606

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制 C45。
38 个以上的灰口铸铁 GG22 轮齿。
规格:亮色,未经硬化处理。提示:滚子链条链轮,带单侧轮毂, 符合 DIN ISO 606。
链轮有定心孔或经过预钻孔。(可能因制造技术而异)。因此,表中给出的尺寸 D3 max. 是提供链轮的最大孔值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22252 单排链轮 1" x 17.02 mm, DIN ISO 606 267 kB

图纸

单排链轮 1" x 17.02 mm, DIN ISO 606

商品选择/筛选

订货号

ISO 编号节距
英寸
节距
mm
齿数

D

D1D2D3
max.
B1LCRCAD配件价格订购
22252-1100170200816 B-11X17,02mm25,4 x 17,02877,966,37421616,2352,526 根据要求
22252-1100170200916 B-11X17,02mm25,4 x 17,02985,874,27501616,2352,526 根据要求
22252-1100170201016 B-11X17,02mm25,4 x 17,021093,882,19551616,2352,526 根据要求
22252-1100170201116 B-11X17,02mm25,4 x 17,0211101,790,14611616,2402,526 根据要求
22252-1100170201216 B-11X17,02mm25,4 x 17,0212109,798,14691616,2402,526 根据要求
22252-1100170201316 B-11X17,02mm25,4 x 17,0213117,7106,12781616,2402,526 根据要求
22252-1100170201416 B-11X17,02mm25,4 x 17,0214125,7114,15841616,2402,526 根据要求
22252-1100170201516 B-11X17,02mm25,4 x 17,0215133,7122,17921616,2402,526 根据要求
22252-1100170201616 B-11X17,02mm25,4 x 17,0216141,8130,21002016,2452,526 根据要求
22252-1100170201716 B-11X17,02mm25,4 x 17,0217149,8138,221002016,2452,526 根据要求
22252-1100170201816 B-11X17,02mm25,4 x 17,0218157,8146,281002016,2452,526 根据要求
22252-1100170201916 B-11X17,02mm25,4 x 17,0219165,9154,331002016,2452,526 根据要求
22252-1100170202016 B-11X17,02mm25,4 x 17,0220173,9162,381002016,2452,526 根据要求
22252-1100170202116 B-11X17,02mm25,4 x 17,0221182170,431102016,2502,526 根据要求
22252-1100170202216 B-11X17,02mm25,4 x 17,0222190,1178,481102016,2502,526 根据要求
22252-1100170202316 B-11X17,02mm25,4 x 17,0223198,1186,531102016,2502,526 根据要求
22252-1100170202416 B-11X17,02mm25,4 x 17,0224206,2194,591102016,2502,526 根据要求
22252-1100170202516 B-11X17,02mm25,4 x 17,0225214,2202,661102016,2502,526 根据要求
22252-1100170202616 B-11X17,02mm25,4 x 17,0226222,3210,721202016,2502,526 根据要求
22252-1100170202716 B-11X17,02mm25,4 x 17,0227230,4218,791202016,2502,526 根据要求
22252-1100170202816 B-11X17,02mm25,4 x 17,0228238,4226,851202016,2502,526 根据要求
22252-1100170203016 B-11X17,02mm25,4 x 17,0230254,62431202016,2502,526 根据要求
22252-1100170203116 B-11X17,02mm25,4 x 17,0231262,6251,081202516,2502,526 根据要求
22252-1100170203216 B-11X17,02mm25,4 x 17,0232270,7259,131202516,2502,526 根据要求
22252-1100170203316 B-11X17,02mm25,4 x 17,0233278,8267,211202516,2502,526 根据要求
22252-1100170203416 B-11X17,02mm25,4 x 17,0234286,9275,281202516,2502,526 根据要求
22252-1100170203516 B-11X17,02mm25,4 x 17,0235294,9283,361202516,2502,526 根据要求
22252-1100170203616 B-11X17,02mm25,4 x 17,0236303291,441202516,2502,526 根据要求
22252-1100170203716 B-11X17,02mm25,4 x 17,0237311,1299,511202516,2502,526 根据要求
22252-1100170203816 B-11X17,02mm25,4 x 17,0238319,2307,591103016,2652,526 根据要求
22252-1100170204516 B-11X17,02mm25,4 x 17,0245377,9364,121253016,2702,526 根据要求
22252-1100170205716 B-11X17,02mm25,4 x 17,0257474,9461,071253516,2702,526 根据要求
22252-1100170207616 B-11X17,02mm25,4 x 17,0276628,4614,651403516,2802,526 根据要求
22252-1100170209516 B-11X17,02mm25,4 x 17,0295782768,221404016,2802,526 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83