norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
单排链轮 3/4" x 7/16" DIN ISO 606,可直接安装
22250

单排链轮 3/4" x 7/16" DIN ISO 606,可直接安装

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制 C45。规格:亮色。
轮齿感应硬化 ~HRC 50。
提示:即装即用的链轮,带单边轮毂,用于滚子链,符合 DIN ISO 606 标准。轮齿已铣削并感应硬化。
符合 DIN 6885 / BS 4235 标准的凹槽。凹槽与齿尖已校准。
配有两颗埋头螺栓。将螺纹对准凹槽中心,然后偏移 90°。

部分链轮可以在轴环上设置凹槽。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22250 单排链轮 3/4" x 7/16" DIN ISO 606,可直接安装 393 kB

图纸

单排链轮 3/4" x 7/16" DIN ISO 606,可直接安装

商品选择/筛选

订货号

ISO 编号节距
英寸
节距
mm
齿数

D

D1D2D3D4B1B3LCRT2CAD配件价格订购
22250-103407160102012 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,681069,861,644220M511,16302192,8 根据要求
22250-103407160102412 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,681069,861,644224M611,18302193,3 根据要求
22250-103407160101912 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,681069,861,644219M511,16302192,8 根据要求
22250-103407160102512 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,681069,861,644225M611,18302193,3 根据要求
22250-103407160111912 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,681175,867,614619M511,16352192,8 根据要求
22250-103407160112012 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,681175,867,614620M511,16352192,8 根据要求
22250-103407160112512 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,681175,867,614625M611,18352193,3 根据要求
22250-103407160122012 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,681281,873,65220M511,16352192,8 根据要求
22250-103407160122212 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,681281,873,65222M511,16352192,8 根据要求
22250-103407160122512 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,681281,873,65225M611,18352193,3 根据要求
22250-103407160121912 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,681281,873,65219M511,16352192,8 根据要求
22250-103407160122812 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,681281,873,65228M611,18352193,3 根据要求
22250-103407160123012 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,681281,873,65230M611,18352193,3 根据要求
22250-103407160123212 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,681281,873,65632M811,110352193,3 根据要求
22250-103407160123512 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,681281,873,65635M811,110352193,3 根据要求
22250-103407160132512 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,681387,879,595825M611,18352193,3 根据要求
22250-103407160132012 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,681387,879,595820M511,16352192,8 根据要求
22250-103407160132812 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,681387,879,595828M611,18352193,3 根据要求
22250-103407160133512 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,681387,879,595835M811,110352193,3 根据要求
22250-103407160133012 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,681387,879,595830M611,18352193,3 根据要求
22250-103407160133812 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,681387,879,596138M811,110352193,3 根据要求
22250-103407160141912 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,681493,885,616019M511,16352192,8 根据要求
22250-103407160142012 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,681493,885,616020M511,16352192,8 根据要求
22250-103407160142512 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,681493,885,616425M611,18352193,3 根据要求
22250-103407160142812 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,681493,885,616428M611,18352193,3 根据要求
22250-103407160143812 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,681493,885,616438M811,110352193,3 根据要求
22250-103407160143012 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,681493,885,616430M611,18352193,3 根据要求
22250-103407160143512 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,681493,885,616435M811,110352193,3 根据要求
22250-103407160144012 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,681493,885,616740M1011,112352193,3 根据要求
22250-103407160151912 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,681599,891,636519M511,16352192,8 根据要求
22250-103407160152012 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,681599,891,636520M511,16352192,8 根据要求
22250-103407160152512 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,681599,891,637025M611,18352193,3 根据要求
22250-103407160152812 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,681599,891,637028M611,18352193,3 根据要求
22250-103407160154012 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,681599,891,637040M1011,112352193,3 根据要求
22250-103407160153012 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,681599,891,637030M611,18352193,3 根据要求
22250-103407160153212 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,681599,891,637032M811,110352193,3 根据要求
22250-103407160153512 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,681599,891,637035M811,110352193,3 根据要求
22250-103407160153812 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,681599,891,637038M811,110352193,3 根据要求
22250-103407160161912 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6816105,897,656519M511,16352192,8 根据要求
22250-103407160162212 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6816105,897,656522M511,16352192,8 根据要求
22250-103407160162012 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6816105,897,656520M511,16352192,8 根据要求
22250-103407160162412 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6816105,897,657024M611,18352193,3 根据要求
22250-103407160162512 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6816105,897,657025M611,18352193,3 根据要求
22250-103407160162812 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6816105,897,657528M611,18352193,3 根据要求
22250-103407160163012 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6816105,897,657530M611,18352193,3 根据要求
22250-103407160164012 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6816105,897,657540M1011,112352193,3 根据要求
22250-103407160163512 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6816105,897,657535M811,110352193,3 根据要求
22250-103407160163812 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6816105,897,657538M811,110352193,3 根据要求
22250-103407160172512 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6817111,9103,677025M611,18352193,3 根据要求
22250-103407160173012 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6817111,9103,678030M611,18352193,3 根据要求
22250-103407160173212 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6817111,9103,678032M811,110352193,3 根据要求
22250-103407160173512 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6817111,9103,678035M811,110352193,3 根据要求
22250-103407160174012 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6817111,9103,678040M1011,112352193,3 根据要求
22250-103407160172812 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6817111,9103,678028M611,18352193,3 根据要求
22250-103407160174212 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6817111,9103,678042M1011,112352193,3 根据要求
22250-103407160182512 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6818117,9109,717025M611,18352193,3 根据要求
22250-103407160183012 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6818117,9109,718030M611,18352193,3 根据要求
22250-103407160183212 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6818117,9109,718032M811,110352193,3 根据要求
22250-103407160183512 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6818117,9109,718035M811,110352193,3 根据要求
22250-103407160183812 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6818117,9109,718038M811,110352193,3 根据要求
22250-103407160182812 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6818117,9109,718028M611,18352193,3 根据要求
22250-103407160184012 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6818117,9109,718040M1011,112352193,3 根据要求
22250-103407160192512 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6819123,9115,757025M611,18352193,3 根据要求
22250-103407160193012 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6819123,9115,758030M611,18352193,3 根据要求
22250-103407160193512 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6819123,9115,758035M811,110352193,3 根据要求
22250-103407160195012 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6819123,9115,758050M1211,114352193,8 根据要求
22250-103407160194012 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6819123,9115,758040M1011,112352193,3 根据要求
22250-103407160194512 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6819123,9115,758045M1211,114352193,8 根据要求
22250-103407160202512 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6820130121,787025M611,18352193,3 根据要求
22250-103407160203012 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6820130121,788030M611,18352193,3 根据要求
22250-103407160203212 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6820130121,788032M811,110352193,3 根据要求
22250-103407160203512 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6820130121,788035M811,110352193,3 根据要求
22250-103407160204012 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6820130121,788040M1011,112352193,3 根据要求
22250-103407160204512 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6820130121,788045M1211,114352193,8 根据要求
22250-103407160202812 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6820130121,788028M611,18352193,3 根据要求
22250-103407160205012 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6820130121,788050M1211,114352193,8 根据要求
22250-103407160212512 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6821136127,827025M611,18402193,3 根据要求
22250-103407160213012 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6821136127,828030M611,18402193,3 根据要求
22250-103407160213212 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6821136127,829032M811,110402193,3 根据要求
22250-103407160215012 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6821136127,829050M1211,114402193,8 根据要求
22250-103407160213512 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6821136127,829035M811,110402193,3 根据要求
22250-103407160214012 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6821136127,829040M1011,112402193,3 根据要求
22250-103407160222512 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6822142133,867025M611,18402193,3 根据要求
22250-103407160223012 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6822142133,868030M611,18402193,3 根据要求
22250-103407160223212 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6822142133,869032M811,110402193,3 根据要求
22250-103407160223512 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6822142133,869035M811,110402193,3 根据要求
22250-103407160225012 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6822142133,869050M1211,114402193,8 根据要求
22250-103407160224012 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6822142133,869040M1011,112402193,3 根据要求
22250-103407160224812 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6822142133,869048M1211,114402193,8 根据要求
22250-103407160232512 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6823148,1139,97025M611,18402193,3 根据要求
22250-103407160232812 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6823148,1139,98028M611,18402193,3 根据要求
22250-103407160233012 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6823148,1139,98030M611,18402193,3 根据要求
22250-103407160233512 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6823148,1139,99035M811,110402193,3 根据要求
22250-103407160234512 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6823148,1139,99045M1211,114402193,8 根据要求
22250-103407160234212 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6823148,1139,99042M1011,112402193,3 根据要求
22250-103407160242512 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6824154,1145,947025M611,18402193,3 根据要求
22250-103407160243012 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6824154,1145,948030M611,18402193,3 根据要求
22250-103407160244012 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6824154,1145,949040M1011,112402193,3 根据要求
22250-103407160243512 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6824154,1145,949035M811,110402193,3 根据要求
22250-103407160244512 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6824154,1145,949045M1211,114402193,8 根据要求
22250-103407160245012 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6824154,1145,949050M1211,114402193,8 根据要求
22250-103407160244812 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6824154,1145,949048M1211,114402193,8 根据要求
22250-103407160252512 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6825160,21527025M611,18402193,3 根据要求
22250-103407160252812 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6825160,21528028M611,18402193,3 根据要求
22250-103407160253012 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6825160,21528030M611,18402193,3 根据要求
22250-103407160253512 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6825160,21529035M811,110402193,3 根据要求
22250-103407160253812 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6825160,21529038M811,110402193,3 根据要求
22250-103407160254012 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6825160,21529040M1011,112402193,3 根据要求
22250-103407160254512 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6825160,21529045M1211,114402193,8 根据要求
22250-103407160255012 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6825160,21529050M1211,114402193,8 根据要求