norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
单排链轮 1" x 17.02 DIN ISO 606,可直接安装
22250

单排链轮 1" x 17.02 DIN ISO 606,可直接安装

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制 C45。规格:亮色。
轮齿感应硬化 ~HRC 50。
提示:可直接安装的滚子链条链轮,带单侧轮毂,符合 DIN ISO 606。轮齿已铣削并感应硬化。
凹槽符合 DIN 6885 / BS 4235。凹槽对准齿尖。
带两个螺纹销,将一个螺纹对准凹槽中心,并偏转 90° 放置。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22250 单排链轮 1" x 17.02 DIN ISO 606,可直接安装 355 kB

图纸

单排链轮 1" x 17.02 DIN ISO 606,可直接安装

商品选择/筛选

订货号

ISO 编号节距
英寸
节距
mm
齿数

D

D1D2D3D4B1B3LCRT2CAD配件价格订购
22250-110017020112816 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0211101,790,146128M616,28402,5263,3 根据要求
22250-110017020112516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0211101,790,146125M616,28402,5263,3 根据要求
22250-110017020113016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0211101,790,146130M616,28402,5263,3 根据要求
22250-110017020113516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0211101,790,146135M816,210402,5263,3 根据要求
22250-110017020113216 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0211101,790,146132M816,210402,5263,3 根据要求
22250-110017020113816 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0211101,790,146538M816,210402,5263,3 根据要求
22250-110017020114016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0211101,790,146740M1016,212402,5263,3 根据要求
22250-110017020114216 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0211101,790,146742M1016,212402,5263,3 根据要求
22250-110017020123016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0212109,798,146930M616,28402,5263,3 根据要求
22250-110017020123216 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0212109,798,146932M816,210402,5263,3 根据要求
22250-110017020122516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0212109,798,146925M616,28402,5263,3 根据要求
22250-110017020123516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0212109,798,146935M816,210402,5263,3 根据要求
22250-110017020124216 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0212109,798,146942M1016,212402,5263,3 根据要求
22250-110017020124016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0212109,798,146940M1016,212402,5263,3 根据要求
22250-110017020132516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0213117,7106,127025M616,28402,5263,3 根据要求
22250-110017020133216 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0213117,7106,127832M816,210402,5263,3 根据要求
22250-110017020133516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0213117,7106,127835M816,210402,5263,3 根据要求
22250-110017020134016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0213117,7106,127840M1016,212402,5263,3 根据要求
22250-110017020134216 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0213117,7106,127842M1016,212402,5263,3 根据要求
22250-110017020133016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0213117,7106,127830M616,28402,5263,3 根据要求
22250-110017020134516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0213117,7106,127845M1216,214402,5263,8 根据要求
22250-110017020135016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0213117,7106,127850M1216,214402,5263,8 根据要求
22250-110017020142516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0214125,7114,157025M616,28402,5263,3 根据要求
22250-110017020143016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0214125,7114,158030M616,28402,5263,3 根据要求
22250-110017020143216 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0214125,7114,158032M816,210402,5263,3 根据要求
22250-110017020143516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0214125,7114,158435M816,210402,5263,3 根据要求
22250-110017020143816 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0214125,7114,158438M816,210402,5263,3 根据要求
22250-110017020145016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0214125,7114,158450M1216,214402,5263,8 根据要求
22250-110017020144016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0214125,7114,158440M1016,212402,5263,3 根据要求
22250-110017020144516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0214125,7114,158445M1216,214402,5263,8 根据要求
22250-110017020152516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0215133,7122,177025M616,28402,5263,3 根据要求
22250-110017020153016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0215133,7122,178030M616,28402,5263,3 根据要求
22250-110017020153216 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0215133,7122,178032M816,210402,5263,3 根据要求
22250-110017020153816 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0215133,7122,179238M816,210402,5263,3 根据要求
22250-110017020154016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0215133,7122,179240M1016,212402,5263,3 根据要求
22250-110017020154216 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0215133,7122,179242M1016,212402,5263,3 根据要求
22250-110017020153516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0215133,7122,179235M816,210402,5263,3 根据要求
22250-110017020154516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0215133,7122,179245M1216,214402,5263,8 根据要求
22250-110017020155016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0215133,7122,179250M1216,214402,5263,8 根据要求
22250-110017020154816 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0215133,7122,179248M1216,214402,5263,8 根据要求
22250-110017020162516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0216141,8130,28025M616,28452,5263,3 根据要求
22250-110017020163016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0216141,8130,28030M616,28452,5263,3 根据要求
22250-110017020163516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0216141,8130,210035M816,210452,5263,3 根据要求
22250-110017020164016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0216141,8130,210040M1016,212452,5263,3 根据要求
22250-110017020164516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0216141,8130,210045M1216,214452,5263,8 根据要求
22250-110017020172516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0217149,8138,228025M616,28452,5263,3 根据要求
22250-110017020172816 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0217149,8138,228028M616,28452,5263,3 根据要求
22250-110017020173016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0217149,8138,228030M616,28452,5263,3 根据要求
22250-110017020173516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0217149,8138,2210035M816,210452,5263,3 根据要求
22250-110017020174516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0217149,8138,2210045M1216,214452,5263,8 根据要求
22250-110017020174016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0217149,8138,2210040M1016,212452,5263,3 根据要求
22250-110017020183016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0218157,8146,288030M616,28452,5263,3 根据要求
22250-110017020183816 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0218157,8146,2810038M816,210452,5263,3 根据要求
22250-110017020183516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0218157,8146,2810035M816,210452,5263,3 根据要求
22250-110017020184016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0218157,8146,2810040M1016,212452,5263,3 根据要求
22250-110017020185016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0218157,8146,2810050M1216,214452,5263,8 根据要求
22250-110017020184516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0218157,8146,2810045M1216,214452,5263,8 根据要求
22250-110017020193016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0219165,9154,338030M616,28452,5263,3 根据要求
22250-110017020193516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0219165,9154,3310035M816,210452,5263,3 根据要求
22250-110017020194016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0219165,9154,3310040M1016,212452,5263,3 根据要求
22250-110017020203016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0220173,9162,388030M616,28452,5263,3 根据要求
22250-110017020204016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0220173,9162,3810040M1016,212452,5263,3 根据要求
22250-110017020204516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0220173,9162,3810045M1216,214452,5263,8 根据要求
22250-110017020205016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0220173,9162,3810050M1216,214452,5263,8 根据要求
22250-110017020213016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0221182170,438030M616,28502,5263,3 根据要求
22250-110017020213216 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0221182170,4310032M816,210502,5263,3 根据要求
22250-110017020213516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0221182170,4310035M816,210502,5263,3 根据要求
22250-110017020214016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0221182170,4311040M1016,212502,5263,3 根据要求
22250-110017020222516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0222190,1178,488025M616,28502,5263,3 根据要求
22250-110017020222816 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0222190,1178,488028M616,28502,5263,3 根据要求
22250-110017020223016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0222190,1178,488030M616,28502,5263,3 根据要求
22250-110017020224016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0222190,1178,4811040M1016,212502,5263,3 根据要求
22250-110017020225016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0222190,1178,4811050M1216,214502,5263,8 根据要求
22250-110017020224516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0222190,1178,4811045M1216,214502,5263,8 根据要求
22250-110017020233016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0223198,1186,538030M616,28502,5263,3 根据要求
22250-110017020234516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0223198,1186,5311045M1216,214502,5263,8 根据要求
22250-110017020235016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0223198,1186,5311050M1216,214502,5263,8 根据要求
22250-110017020242516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0224206,2194,598025M616,28502,5263,3 根据要求
22250-110017020243016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0224206,2194,598030M616,28502,5263,3 根据要求
22250-110017020243516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0224206,2194,5910035M816,210502,5263,3 根据要求
22250-110017020244016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0224206,2194,5911040M1016,212502,5263,3 根据要求
22250-110017020245016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0224206,2194,5911050M1216,214502,5263,8 根据要求
22250-110017020253016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0225214,2202,668030M616,28502,5263,3 根据要求
22250-110017020253216 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0225214,2202,6610032M816,210502,5263,3 根据要求
22250-110017020253516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0225214,2202,6610035M816,210502,5263,3 根据要求
22250-110017020254016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0225214,2202,6611040M1016,212502,5263,3 根据要求
22250-110017020254516 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0225214,2202,6611045M1216,214502,5263,8 根据要求
22250-110017020255016 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0225214,2202,6611050M1216,214502,5263,8 根据要求