|
|
22212链节,不锈钢 DIN ISO 606 |
返回 |
|
|
产品说明材料:不锈钢 1.4301。 提示:单式滚子链条的链节符合 DIN ISO 606。
在 E 型上安装需保证挡板弹簧封闭末端朝向运行方向。
链节数为奇数时需要钩状链节锁上链条。使用钩状链节时,效率和致断力将降低 20%。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 类型 2 | ISO 编号 | P | 规格 | 适用于 链条 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
22212-30380732 | E | 弹簧锁 | 06 B-1 | 9,525 | 插接环节 | 3/8 x 7/32 |  | | 根据要求 | | 22212-30120516 | E | 弹簧锁 | 08 B-1 | 12,7 | 插接环节 | 1/2 x 5/16 |  | | 根据要求 | | 22212-30580308 | E | 弹簧锁 | 10 B-1 | 15,875 | 插接环节 | 5/8 x 3/8 |  | | 根据要求 | | 22212-30340716 | E | 弹簧锁 | 12 B-1 | 19,05 | 插接环节 | 3/4 x 7/16 |  | | 根据要求 | | 22212-31001702 | E | 弹簧锁 | 16 B-1 | 25,4 | 插接环节 | 1 x 17,02 mm |  | | 根据要求 | | 22212-40380732 | L | 销锁 | 06 B-1 | 9,525 | Kröpfglied | 3/8 x 7/32 |  | | 根据要求 | | 22212-40120516 | L | 销锁 | 08 B-1 | 12,7 | Kröpfglied | 1/2 x 5/16 |  | | 根据要求 | | 22212-40580308 | L | 销锁 | 10 B-1 | 15,875 | Kröpfglied | 5/8 x 3/8 |  | | 根据要求 | | 22212-40340716 | L | 销锁 | 12 B-1 | 19,05 | Kröpfglied | 3/4 x 7/16 |  | | 根据要求 | | 22212-41001702 | L | 销锁 | 16 B-1 | 25,4 | Kröpfglied | 1 x 17,02 mm |  | | 根据要求 | |
|
|