norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:钢制。提示:三排滚子链的链节符合 DIN ISO 606。

在 E 型上安装需保证挡板弹簧封闭末端朝向运行方向。

链节数为奇数时需要钩状节锁上链条。使用钩状节时,效率和致断力将降低 20%。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22202 三排链节 DIN ISO 606 191 kB

图片(总概述)

三排链节 DIN ISO 606

商品选择/筛选

订货号类型ISO 编号P适用于
链条
CAD配件价格订购
22202-30380732E06 B-39,5253/8 x 7/32 根据要求
22202-30120516E08 B-312,71/2 x 5/16 根据要求
22202-30580308E10 B-315,8755/8 x 3/8 根据要求
22202-30340716E12 B-319,053/4 x 7/16 根据要求
22202-31001702E16 B-325,41 x 17,02 mm 根据要求
22202-40380732L06 B-39,5253/8 x 7/32 根据要求
22202-40120516L08 B-312,71/2 x 5/16 根据要求
22202-40580308L10 B-315,8755/8 x 3/8 根据要求
22202-40340716L12 B-319,053/4 x 7/16 根据要求
22202-41001702L16 B-325,41 x 17,02 mm 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83