norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:铝制壳体。规格:亮色壳体。提示:这种预加工线性滑座由一个挤压成型铝外壳、两个自适应线性轴承 21510 和两侧密封件组成。利用固定环 DIN 472 固定壳体中的轴承。

建议轴公差:h6。

依照线性滚珠轴承规格的承载量(x2)。
根据要求:线性滑座可配备所有在此目录中列出的线性滚珠轴承。附件:前端密封件 21560。
精密导向轴 21595。
固定螺栓 07160 或 07161。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 21540_Datasheet_31970--zh 198 kB

图纸

双座线性滑座,闭合

商品选择/筛选

订货号AD

D1D2D3E1E2HH1H2H3H4LMCAD配件价格订购
21540-081002358164,28352528131319,5862M5 根据要求
21540-1210024312225,2104030351813251076M6  根据要求
21540-1610025316265,2104536422213301284M6  根据要求
21540-2010026020326,81155455025183413104M8  根据要求
21540-2510027825408,61570546030224015130M10  根据要求
21540-30100287304710,31885627035264816152M12  根据要求
21540-401002108406214,2520100809045346020176M16 根据要求
21540-501002132507514,252012510010550344920224M16 根据要求