|
订货号 | 产品名称 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
21595-020X1000 | 精密导轴 D=20h6, L=1000, 钢制 1.1213 经硬化和抛光处理 |  | | 根据要求 | | 21595-120X1000 | 精密导轴 D=20h7, L=1000, 钢制 1.1213 经硬化、打磨和镀铬处理 |  | | 根据要求 | | 21595-220X1000 | 精密导轴 D=20h6, L=1000, 不锈钢 1.4034 经硬化和抛光处理 |  | | 根据要求 | | 21560-200 | 双唇密封环, D=20 D1=32, H=4, 闭合, 钢制, 组件:橡胶 |  | | 根据要求 | | 07160-08X16 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M08X16, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-08X18 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M08X18, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-08X20 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M08X20, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-08X25 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M08X25, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-08X30 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M08X30, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-08X35 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M08X35, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-08X40 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M08X40, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-08X45 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M08X45, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-08X50 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M08X50, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-08X60 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M08X60, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-08X70 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M08X70, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-08X80 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M08X80, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-108X16 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M08X16, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-108X18 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M08X18, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-108X20 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M08X20, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-108X25 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M08X25, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-108X30 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M08X30, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-108X35 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M08X35, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-108X40 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M08X40, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-108X45 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M08X45, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-108X50 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M08X50, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-108X60 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M08X60, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-108X70 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M08X70, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-108X80 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M08X80, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07161-08X10 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M08X10, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-08X12 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M08X12, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-08X16 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M08X16, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-08X20 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M08X20, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-08X25 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M08X25, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-08X30 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M08X30, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-08X35 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M08X35, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-08X40 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M08X40, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-08X45 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M08X45, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-08X50 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M08X50, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-08X60 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M08X60, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-08X70 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M08X70, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-08X80 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M08X80, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-108X10 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M08X10, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07161-108X12 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M08X12, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07161-108X16 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M08X16, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07161-108X20 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M08X20, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07161-108X25 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M08X25, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07161-108X30 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M08X30, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07161-108X35 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M08X35, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07161-108X40 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M08X40, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07161-108X45 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M08X45, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07161-108X50 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M08X50, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07161-108X60 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M08X60, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07161-108X70 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M08X70, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | |
|
|